10267493
490681
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Materiale (nome esteso) | Ottone |
| Modulo pressacavo | Standard |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 0.866 - 1.26 in |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 22.0 - 32.0 mm |
| Lunghezza filettatura di montaggio | 8.0 mm |
| Lunghezza filettatura di montaggio | 0.315 in |
| Specifiche | IP68 |
| Dimensioni filettatura | PG 36 |
| Codice doganale | 7415330000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare