10267684
490702
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Materiale (nome esteso) | Ottone |
| Modulo pressacavo | Standard |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 1.142 - 1.378 in |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 29.0 - 35.0 mm |
| Lunghezza filettatura di montaggio | 10.0 mm |
| Lunghezza filettatura di montaggio | 0.394 in |
| Specifiche | IP68 |
| Dimensioni filettatura | M63 |
| Codice doganale | 7415330000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare