Menu Ricerca

Pressacavi - Diritti/Ottone

Disponibile

I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdadi e rondella di tenuta ermetica disponibili separatamente.

Codice Serie: SR1717

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
108 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Diametro massimo cavo compatibile Acquista
2,3788 € - 3,6673 € 5305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 9
6.0 mm
8,2504 € - 12,7922 € Richiedi il lead time qui
M32
25.0 mm
20,3235 € - 28,3566 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M50
38.0 mm
10,6224 € - 20,6712 € 171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
7.0 mm
71,0993 € - 71,0993 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
13.0 mm
1,8013 € - 2,7836 € 6084 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
5.0 mm
3,1764 € - 3,5476 € Richiedi il lead time qui
M20
9.0 mm
8,0854 € - 12,5323 € 336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M32
20.0 mm
20,351 € - 29,8871 € 727 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M50
31.0 mm
10267424 3,1076 € - 4,7934 € Richiedi il lead time qui
PG 13.5
12.0 mm
10267394 2,5301 € - 3,5518 € Richiedi il lead time qui
PG 9
8.0 mm
2,5301 € - 3,9272 € Richiedi il lead time qui
3/8
6.0 mm
19,7719 € - 38,4871 € 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
17.0 mm
10278321 181,4449 € - 181,4449 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M63
48.0 mm
13,3559 € - 13,3559 € 114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
13.0 mm
82,2882 € - 82,2882 € 102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M50
35.0 mm
4,8264 € - 7,479 € 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
16.0 mm
16,1158 € - 23,6787 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M40
26.0 mm
Richiedi il lead time qui
M63
35.0 mm
4,1664 € - 5,8041 € 4658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/2 in
9.0 mm
  • di 6
Pressacavo PG 9 2.0 mm 6.0 mm Ottone Naturale

10267400

Fascia di prezzo
3,6673 € - 2,3788 €

Livelli di giacenza
5305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    2.0 - 6.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    6.0 mm
Pressacavo M32 18.0 mm 25.0 mm Ottone Naturale

10267615

Fascia di prezzo
12,7922 € - 8,2504 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    18.0 - 25.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
Pressacavo M50 32.0 mm 38.0 mm Ottone Naturale

10267653

Fascia di prezzo
28,3566 € - 20,3235 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    32.0 - 38.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
Pressacavo ATEX M12 4.0 mm 7.0 mm Ottone Naturale

10278253

Fascia di prezzo
20,6712 € - 10,6224 €

Livelli di giacenza
171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    ATEX
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    5.0 mm
Pressacavo M20 6.0 mm 13.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304280

Fascia di prezzo
71,0993 € - 71,0993 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    6.0 - 13.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    6.0 mm
Pressacavo M12 2.0 mm 5.0 mm Ottone Naturale

10267547

Fascia di prezzo
2,7836 € - 1,8013 €

Livelli di giacenza
6084 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    2.0 - 5.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    5.0 mm
Pressacavo M20 5.0 mm 9.0 mm Ottone Naturale

10267585

Fascia di prezzo
3,5476 € - 3,1764 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    5.0 - 9.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    6.5 mm
Pressacavo M32 13.0 mm 20.0 mm Ottone Naturale

10267622

Fascia di prezzo
12,5323 € - 8,0854 €

Livelli di giacenza
336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M32
Pressacavo M50 25.0 mm 31.0 mm Ottone Naturale

10267660

Fascia di prezzo
29,8871 € - 20,351 €

Livelli di giacenza
727 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    25.0 - 31.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
Pressacavo PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Ottone Naturale

10267424

Fascia di prezzo
4,7934 € - 3,1076 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    6.0 - 12.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    6.5 mm
Pressacavo PG 9 4.0 mm 8.0 mm Ottone Naturale

10267394

Fascia di prezzo
3,5518 € - 2,5301 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    4.0 - 8.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    6.0 mm
Pressacavo 3/8 2.0 mm 6.0 mm Ottone Naturale

10267707

Fascia di prezzo
3,9272 € - 2,5301 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    2.0 - 6.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
Pressacavo ATEX M25 10.0 mm 17.0 mm Ottone Naturale

10278284

Fascia di prezzo
38,4871 € - 19,7719 €

Livelli di giacenza
120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    ATEX
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    7.0 mm
Pressacavo ATEX M63 32.0 mm 48.0 mm Ottone Naturale

10278321

Fascia di prezzo
181,4449 € - 181,4449 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    ATEX
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
Pressacavo M20 Naturale

10278277

Fascia di prezzo
13,3559 € - 13,3559 €

Livelli di giacenza
114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    ATEX
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    6.0 mm
Pressacavo ATEX M50 21.0 mm 35.0 mm Ottone Naturale

10278314

Fascia di prezzo
82,2882 € - 82,2882 €

Livelli di giacenza
102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    ATEX
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
Pressacavo M25 9.0 mm 16.0 mm Ottone Naturale

10267608

Fascia di prezzo
7,479 € - 4,8264 €

Livelli di giacenza
44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M25
Pressacavo M40 20.0 mm 26.0 mm Ottone Naturale

10267646

Fascia di prezzo
23,6787 € - 16,1158 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M40
Pressacavo M63 29.0 mm 35.0 mm Ottone Naturale

10267684


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    29.0 - 35.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
Pressacavo 1/2 in 5.0 mm 9.0 mm Ottone Naturale

10267721

Fascia di prezzo
5,8041 € - 4,1664 €

Livelli di giacenza
4658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    5.0 - 9.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    13.0 mm