Menu Ricerca

Pressacavo M50 32.0 mm 38.0 mm Ottone Naturale

Questo pressacavo in ottone nichelato offre un grado di protezione IP68 per le filettature metriche. Il controdado e la rondella di tenuta corrispondenti possono essere ordinati separatamente. Approvazione CE.
Codice articolo Essentra :

10267653

Codice articolo precedente:

490699

303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 28,3566 €
10 + 20,3235 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Ottone
Modulo pressacavo Standard
Intervallo diametro cavo compatibile 32.0 - 38.0 mm
Lunghezza filettatura di montaggio 9.0 mm
Specifiche IP68
Dimensioni filettatura M50
Codice doganale 7415330000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci