Menu Ricerca

Pressacavo M40 20.0 mm 26.0 mm Nylon 6 Grigio

Questo pressacavo è ideale per l'uso su armadi elettrici per evitare gli strappi e proteggere il cavo dal movimento durante l'applicazione. Realizzato in grigio con grado di protezione IP68 (se utilizzato con la nostra linea di controdadi e rondelle di tenuta, da ordinare separatamente) è destinato all'uso con una filettatura metrica. Classificazione UL94 V-2.
Codice articolo Essentra :

10264348

Codice articolo precedente:

467297

994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 3,1725 €
100 - 199 3,0167 €
200 + 2,8468 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

31,73 €

10 x 3,1725 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio
Modulo pressacavo Standard
Intervallo diametro cavo compatibile 20.0 - 26.0 mm
Lunghezza filettatura di montaggio 14.0 mm
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Dimensioni filettatura M40
Materiale Nylon 6

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci