I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdado e rondella di tenuta ermetica sono disponibili separatamente.
Codice Serie: SR1704
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Diametro minimo cavo compatibile | Lunghezza filettatura di montaggio | Materiale | Diametro massimo cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5462 € - 0,7436 € | 178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Grigio
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6878 € - 0,7851 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
Grigio
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,632 € - 0,7221 € | 7378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Grigio
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,7876 € - 2,045 € | 5512 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M32
|
Grigio
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,6275 € - 0,6275 € | 173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG11
|
Grigio
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,9616 € - 1,0707 € | 237 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG16
|
Nero
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,9317 € - 3,2575 € | 442 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 29
|
Nero
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,1781 € - 4,6597 € | 897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 42
|
Nero
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,654 € - 0,7262 € | 3496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 7
|
Nero
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,9206 € - 1,0225 € | 14561 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 11
|
Nero
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,3544 € - 0,3544 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG16
|
Nero
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9531 € - 1,0594 € | 4586 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 13.5
|
Nero
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,4304 € - 1,5862 € | 908 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 21
|
Nero
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,1835 € - 3,5357 € | Richiedi il lead time qui |
PG 36
|
Nero
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6/6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 10380864 | 5,3395 € - 5,9343 € | 303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 48
|
Grigio
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
| 0,7567 € - 0,8386 € | 11845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 9
|
Nero
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,9057 € - 0,9057 € | 201 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 29
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,1781 € - 4,6597 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 42
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6/6
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 1,4304 € - 1,5862 € | 488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 21
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,3283 € - 3,6965 € | 4046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 36
|
Nero
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare