Menu Ricerca

Pressacavo PG 21 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Nero

This cable gland is ideal for use on electrical cabinets to provide strain relief and protect the cable from movement during application. Manufactured in black with an IP68 rating (when used with our range of locknuts and sealing washers, ordered separately) and for use with a long length PG thread. Rated to UL94 V-2.
Codice articolo Essentra :

10263754

Codice articolo precedente:

467212

588 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 1,5862 €
500 - 999 1,5154 €
1000 + 1,4304 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

79,31 €

50 x 1,5862 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Modulo pressacavo Standard
Intervallo diametro cavo compatibile 13.0 - 18.0 mm
Lunghezza filettatura di montaggio 15.0 mm
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Dimensioni filettatura PG 21
Materiale Nylon 6

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci