Menu Ricerca

Pressacavi - Diritti/Nylon

Disponibile

I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdado e rondella di tenuta ermetica sono disponibili separatamente.

Codice Serie: SR1704

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
237 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Diametro minimo cavo compatibile Lunghezza filettatura di montaggio Materiale Diametro massimo cavo compatibile Acquista
0,8936 € - 0,99 € 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG-11
Nero
5.0 mm
8.0 mm
PVC
10.0 mm
1,0888 € - 1,209 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 13.5
Grigio
6.0 mm
19.0 mm
PVC
12.0 mm
1,6712 € - 1,8553 € 248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG-21
Nero
13.0 mm
11.0 mm
PVC
18.0 mm
0,7789 € - 0,8682 € 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG-7
Grigio
3.5 mm
13.6 mm
PVC
6.0 mm
0,7067 € - 0,786 € 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Grigio
12.0 mm
19.6 mm
PA
12.3 mm
0,8908 € - 0,9871 € 4688 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
Nero
20.0 mm
28.5 mm
PA
20.3 mm
3,30 € - 3,6824 € 1210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 36
Grigio
22.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
0,654 € - 0,7262 € 1325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 7
Nero
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
0,9206 € - 1,0225 € 2325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 11
Nero
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
10.0 mm
0,9616 € - 1,0707 € Richiedi il lead time qui
PG16
Nero
10.0 mm
15.0 mm
PA
14.0 mm
4,1781 € - 4,603 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 42
Grigio
32.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
38.0 mm
0,7567 € - 0,8386 € 19821 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 9
Nero
4.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
0,9531 € - 1,0594 € 4577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 13.5
Nero
6.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
0,654 € - 0,7262 € 3496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 7
Nero
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
0,9206 € - 1,0225 € 14561 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 11
Nero
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
7.0 mm
0,3544 € - 0,3544 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG16
Nero
7.0 mm
15.0 mm
PA
12.0 mm
10380864 5,3395 € - 5,9343 € 303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 48
Grigio
34.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
0,7567 € - 0,8386 € 11845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 9
Nero
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
1,3568 € - 1,5154 € 4176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 21
Grigio
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
3,30 € - 3,6824 € 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 36
Grigio
20.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
26.0 mm
  • di 12
Pressacavo PG-11 5.0 mm 10.0 mm PVC Nero

10378182

Fascia di prezzo
0,99 € - 0,8936 €

Livelli di giacenza
41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Straight
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    5.0 - 10.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm PVC Grigio

10545928

Fascia di prezzo
1,209 € - 1,0888 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    6.0 - 12.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    19.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Pressacavo PG-21 13.0 mm 18.0 mm PVC Nero

10378212

Fascia di prezzo
1,8553 € - 1,6712 €

Livelli di giacenza
248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Straight
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.0 - 18.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    11.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG-7 3.5 mm 6.0 mm PVC Grigio

10378274

Fascia di prezzo
0,8682 € - 0,7789 €

Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Straight
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.5 - 6.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    13.6 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M12 12.0 mm 12.3 mm PA Grigio

10378328

Fascia di prezzo
0,786 € - 0,7067 €

Livelli di giacenza
2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Straight
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    12.0 - 12.3 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    19.6 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M20 20.0 mm 20.3 mm PA Nero

10378243

Fascia di prezzo
0,9871 € - 0,8908 €

Livelli di giacenza
4688 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Straight
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    20.0 - 20.3 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    28.5 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 36 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Grigio

10263648

Fascia di prezzo
3,6824 € - 3,30 €

Livelli di giacenza
1210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    22.0 - 32.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    14.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 7 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Nero

10263679

Fascia di prezzo
0,7262 € - 0,654 €

Livelli di giacenza
1325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.0 - 6.5 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 11 5.0 mm 10.0 mm Nylon 6 Nero

10263716

Fascia di prezzo
1,0225 € - 0,9206 €

Livelli di giacenza
2325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    5.0 - 10.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Nero

10380871

Fascia di prezzo
1,0707 € - 0,9616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    10.0 - 14.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 42 32.0 mm 38.0 mm Nylon 6 Grigio

10263662

Fascia di prezzo
4,603 € - 4,1781 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    32.0 - 38.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    14.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Nero

10263693

Fascia di prezzo
0,8386 € - 0,7567 €

Livelli di giacenza
19821 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    4.0 - 8.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Nero

10263730

Fascia di prezzo
1,0594 € - 0,9531 €

Livelli di giacenza
4577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    6.0 - 12.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 7 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Nero

10263686

Fascia di prezzo
0,7262 € - 0,654 €

Livelli di giacenza
3496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    2.0 - 5.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 11 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Nero

10263723

Fascia di prezzo
1,0225 € - 0,9206 €

Livelli di giacenza
14561 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.0 - 7.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG16 7.0 mm 12.0 mm PA Nero

10380888

Fascia di prezzo
0,3544 € - 0,3544 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    7.0 - 12.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 48 34.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Grigio

10380864

Fascia di prezzo
5,9343 € - 5,3395 €

Livelli di giacenza
303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    34.0 - 44.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    14.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 9 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Nero

10263709

Fascia di prezzo
0,8386 € - 0,7567 €

Livelli di giacenza
11845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    2.0 - 6.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 21 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Grigio

10263617

Fascia di prezzo
1,5154 € - 1,3568 €

Livelli di giacenza
4176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    9.0 - 16.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 36 20.0 mm 26.0 mm Nylon 6 Grigio

10263655

Fascia di prezzo
3,6824 € - 3,30 €

Livelli di giacenza
140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    20.0 - 26.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    14.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790