Menu Ricerca

Pressacavo M12 12.0 mm 12.3 mm PA Grigio

Questo pressacavo è realizzato in nylon grigio classificato secondo la norma UL.
Codice articolo Essentra :

10378328

Codice articolo precedente:

462658

2850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,786 €
500 - 999 0,7464 €
1000 + 0,7067 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

39,30 €

50 x 0,786 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio
Modulo pressacavo Straight
Intervallo diametro cavo compatibile 12.0 - 12.3 mm
Lunghezza filettatura di montaggio 19.6 mm
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Dimensioni filettatura M12
Materiale PA

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci