Menu Ricerca

Pressacavo PG-7 3.5 mm 6.0 mm PVC Grigio

Questo pressacavo è realizzato in nylon grigio classificato secondo la norma UL.
Codice articolo Essentra :

10378274

Codice articolo precedente:

462646

450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,8682 €
500 - 999 0,8228 €
1000 + 0,7789 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

43,41 €

50 x 0,8682 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio
Modulo pressacavo Straight
Intervallo diametro cavo compatibile 3.5 - 6.0 mm
Lunghezza filettatura di montaggio 13.6 mm
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Dimensioni filettatura PG-7
Materiale PVC

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci