Menu Ricerca

Pressacavi - Diritti/Nylon

Disponibile

I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdado e rondella di tenuta ermetica sono disponibili separatamente.

Codice Serie: SR1704

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
237 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Diametro minimo cavo compatibile Lunghezza filettatura di montaggio Materiale Diametro massimo cavo compatibile Acquista
0,6054 € - 0,6706 € Richiedi il lead time qui
M12
Nero
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
1,8908 € - 1,8908 € 930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M50
Grigio
25.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
31.0 mm
0,6054 € - 0,6706 € 2243 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Nero
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
0,5915 € - 0,6581 € 6550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
Grigio
4.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
1,2661 € - 1,4049 € 16476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
Grigio
13.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
2,8468 € - 3,1725 € 770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M40
Grigio
22.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
0,7605 € - 0,8455 € 2429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
Nero
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
2,0253 € - 2,2661 € 20060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M32
Nero
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
20.0 mm
4,7446 € - 5,2828 € 173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M63
Nero
37.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
1,2661 € - 1,4049 € 7050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
Grigio
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
2,8468 € - 3,1725 € 980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M40
Grigio
20.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
26.0 mm
2,8468 € - 3,1725 € 1640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M40
Nero
22.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
4,2489 € - 4,7305 € 960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M63
Nero
37.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
4,2489 € - 4,7305 € 392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M63
Grigio
37.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
0,5915 € - 0,6581 € Richiedi il lead time qui
M16
Grigio
2.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
4,2489 € - 4,7305 € 760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M63
Nero
29.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
35.0 mm
2,0253 € - 2,2661 € 2641 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M32
Nero
18.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
25.0 mm
0,7605 € - 0,8455 € 8450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
Nero
6.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
3,0167 € - 3,3566 € 355 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M40
Nero
22.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
0,6054 € - 0,6706 € 4950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Grigio
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
  • di 12
Pressacavo M12 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Nero

10264393

Fascia di prezzo
0,6706 € - 0,6054 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.0 - 6.5 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M50 25.0 mm 31.0 mm Nylon 6 Grigio

10264362

Fascia di prezzo
1,8908 € - 1,8908 €

Livelli di giacenza
930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    25.0 - 31.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    14.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M12 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Nero

10264409

Fascia di prezzo
0,6706 € - 0,6054 €

Livelli di giacenza
2243 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    2.0 - 5.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M16 4.0. mm 8.0 mm Nylon 6 Grigio

10264256

Fascia di prezzo
0,6581 € - 0,5915 €

Livelli di giacenza
6550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    4.0 - 8.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M25 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Grigio

10264294

Fascia di prezzo
1,4049 € - 1,2661 €

Livelli di giacenza
16476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.0 - 18.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M40 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Grigio

10264331

Fascia di prezzo
3,1725 € - 2,8468 €

Livelli di giacenza
770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    22.0 - 32.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    14.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M20 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Nero

10264447

Fascia di prezzo
0,8455 € - 0,7605 €

Livelli di giacenza
2429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    5.0 - 9.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M32 13.0 mm 20.0 mm Nylon 6 Nero

10264485

Fascia di prezzo
2,2661 € - 2,0253 €

Livelli di giacenza
20060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.0 - 20.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M63 37.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Nero

10264522

Fascia di prezzo
5,2828 € - 4,7446 €

Livelli di giacenza
173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    37.0 - 44.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    18.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M25 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Grigio

10264300

Fascia di prezzo
1,4049 € - 1,2661 €

Livelli di giacenza
7050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    9.0 - 16.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M40 20.0 mm 26.0 mm Nylon 6 Grigio

10264348

Fascia di prezzo
3,1725 € - 2,8468 €

Livelli di giacenza
980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    20.0 - 26.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    14.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M40 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Nero

10264171

Fascia di prezzo
3,1725 € - 2,8468 €

Livelli di giacenza
1640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    22.0 - 32.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    14.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M63 37.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Nero

10264218

Fascia di prezzo
4,7305 € - 4,2489 €

Livelli di giacenza
960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    37.0 - 44.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    14.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M63 37.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Grigio

10264379

Fascia di prezzo
4,7305 € - 4,2489 €

Livelli di giacenza
392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    37.0 - 44.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    14.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M16 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Grigio

10264263

Fascia di prezzo
0,6581 € - 0,5915 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    2.0 - 6.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M63 29.0 mm 35.0 mm Nylon 6 Nero

10264225

Fascia di prezzo
4,7305 € - 4,2489 €

Livelli di giacenza
760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    29.0 - 35.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    14.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M32 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6 Nero

10264478

Fascia di prezzo
2,2661 € - 2,0253 €

Livelli di giacenza
2641 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    18.0 - 25.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M20 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Nero

10264430

Fascia di prezzo
0,8455 € - 0,7605 €

Livelli di giacenza
8450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    6.0 - 12.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M40 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Nero

10264492

Fascia di prezzo
3,3566 € - 3,0167 €

Livelli di giacenza
355 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    22.0 - 32.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    18.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M12 Grigio

10264539

Fascia di prezzo
0,6706 € - 0,6054 €

Livelli di giacenza
4950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.0 - 6.5 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790