Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdado e rondella di tenuta ermetica sono disponibili separatamente.
Codice Serie: SR1704
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Diametro minimo cavo compatibile | Lunghezza filettatura di montaggio | Materiale | Diametro massimo cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6054 € - 0,6706 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
Nero
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 1,8908 € - 1,8908 € | 930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M50
|
Grigio
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 0,6054 € - 0,6706 € | 2243 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Nero
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5915 € - 0,6581 € | 6650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Grigio
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,2661 € - 1,4049 € | 16476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
Grigio
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,8468 € - 3,1725 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M40
|
Grigio
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,7605 € - 0,8455 € | 2429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
Nero
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 2,0253 € - 2,2661 € | 20060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M32
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,7446 € - 5,2828 € | 173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M63
|
Nero
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 1,2661 € - 1,4049 € | 7050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
Grigio
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,8468 € - 3,1725 € | 980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M40
|
Grigio
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 2,8468 € - 3,1725 € | 1640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M40
|
Nero
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 4,2489 € - 4,7305 € | 960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M63
|
Nero
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 4,2489 € - 4,7305 € | 392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M63
|
Grigio
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 0,5915 € - 0,6581 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
Grigio
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4,2489 € - 4,7305 € | 760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M63
|
Nero
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,0253 € - 2,2661 € | 2641 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M32
|
Nero
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7605 € - 0,8455 € | 8450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
Nero
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,0167 € - 3,3566 € | 355 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M40
|
Nero
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,6054 € - 0,6706 € | 4950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Grigio
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm