Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdado e rondella di tenuta ermetica sono disponibili separatamente.
Codice Serie: SR1704
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Diametro minimo cavo compatibile | Lunghezza filettatura di montaggio | Materiale | Diametro massimo cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8936 € - 0,99 € | 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG-11
|
Nero
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,0888 € - 1,209 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 13.5
|
Grigio
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,6712 € - 1,8553 € | 248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG-21
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7789 € - 0,8682 € | 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG-7
|
Grigio
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7067 € - 0,786 € | 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Grigio
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
PA
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 0,8908 € - 0,9871 € | 4688 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
Nero
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
PA
|
0.799 in
20.3 mm
|
||
| 3,30 € - 3,6824 € | 1210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 36
|
Grigio
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,654 € - 0,7262 € | 925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 7
|
Nero
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,9206 € - 1,0225 € | 2325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 11
|
Nero
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9616 € - 1,0707 € | 237 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG16
|
Nero
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 4,1781 € - 4,603 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 42
|
Grigio
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,7567 € - 0,8386 € | 22021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 9
|
Nero
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,9531 € - 1,0594 € | 4577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 13.5
|
Nero
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,654 € - 0,7262 € | 3496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 7
|
Nero
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,9206 € - 1,0225 € | 14561 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 11
|
Nero
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,3544 € - 0,3544 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG16
|
Nero
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10380864 | 5,3395 € - 5,9343 € | 303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 48
|
Grigio
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
| 0,7567 € - 0,8386 € | 11845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 9
|
Nero
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,3568 € - 1,5154 € | 4326 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 21
|
Grigio
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,30 € - 3,6824 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 36
|
Grigio
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.024 in
26.0 mm