I pistoni a gas a forza regolabile sono ampiamente utilizzati nelle apparecchiature del settore medicale e di laboratorio, dell'arredamento, automotive e forniture industriali per l'apertura, la chiusura, l'inclinazione e l'ammortizzazione. Questi pistoni possono essere regolati in base a necessità specifiche senza calcoli aggiuntivi, basta infatti diminuire il flusso di gas in base alle specifiche richieste.
Codice Serie: SR5487
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza da esteso | Diametro asta | Materiale | Lunghezza della corsa | Forza massima | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131,2552 € - 164,0928 € | Richiedi il lead time qui |
13.78 in
350.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
||
| 62,1664 € - 86,5913 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.449 in
240.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
||
| 109,2281 € - 152,1445 € | Richiedi il lead time qui |
18.898 in
480.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
||
| 50,801 € - 50,801 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
17.323 in
440.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
||
| 77,4066 € - 107,8328 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.646 in
245.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
||
| Richiedi il lead time qui |
10.394 in
264.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
| 65,675 € - 91,4817 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18.268 in
464.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
||
| 78,9238 € - 109,9325 € | Richiedi il lead time qui |
17.52 in
445.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
||
| 64,1171 € - 89,3007 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13.386 in
340.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
||
| 65,8647 € - 91,7527 € | Richiedi il lead time qui |
22.205 in
564.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
|
||
| 111,3549 € - 155,1112 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
26.772 in
680.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
||
| 10203163 | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
26.142 in
664.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
| 122,2872 € - 172,7492 € | Richiedi il lead time qui |
42.52 in
1080.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
||
| 62,5457 € - 87,1061 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.331 in
364.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
||
| 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.299 in
160.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|||
| 141,3747 € - 166,3144 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
17.717 in
450.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
||
| 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.843 in
250.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
22.205 in
564.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
| 76,6073 € - 106,7084 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
21.457 in
545.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
|
||
| Richiedi il lead time qui |
14.331 in
364.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare