10203125
1253247
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Regolazione | Forza regolabile |
|---|---|
| Lunghezza da esteso | 10.394 in |
| Lunghezza da esteso | 264.0 mm |
| Lunghezza della corsa | 3.937 in |
| Lunghezza della corsa | 100.0 mm |
| Diametro asta | 0.315 in |
| Diametro asta | 8.0 mm |
| Dimensioni filettatura | M6 |
| Colore | Nero |
| Lunghezza tubo | 6.457 in |
| Lunghezza tubo | 164.0 mm |
| Accessori inclusi | 4 x P1 snodi sferici in nylon con perno in acciaio inox (integrato); 4 x E1 occhielli in nylon |
| Forza massima | 650.0 N |
| Forza massima | 650.0 N |
| Materiale asta | Acciaio inossidabile 316L |
| Diametro tubo | 18.0 mm |
| Diametro tubo | 0.709 in |
| Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare