I pistoncini a molla filettati senza arresto in posizione retratta possono essere regolati rapidamente su piattaforme, portapezzi e banchi di lavoro diversi. Sono utilizzati per il posizionamento, l'indicizzazione e il fissaggio in applicazioni quali attrezzature da palestra, ausili medici, attrezzature per la ristorazione, nastri trasportatori, ecc.
Codice Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Forza elastica fine | Dimensione filettatura corpo | Lunghezza bullone | Tipo di bloccaggio della maniglia | Diametro testa | Forza elastica inizio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,896 € - 18,896 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
M10 x 1.0
|
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
||
| 5,4363 € - 6,7845 € | 108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 11,1371 € - 13,9283 € | 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 6,1409 € - 7,043 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 7,5542 € - 8,7604 € | 293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.673 in
42.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 10,8193 € - 13,5276 € | 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 6,066 € - 7,5859 € | 464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 8,0915 € - 9,3822 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 10196526 | 9,0082 € - 10,5844 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
|
| 5,4691 € - 6,8224 € | 1046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 6,7107 € - 7,7332 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.673 in
42.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 6,9853 € - 8,3851 € | 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 6,328 € - 7,9206 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.472 in
12.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 7,2381 € - 8,4979 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 9,8445 € - 11,6898 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.323 in
59.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 6,5772 € - 8,2353 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 14,2539 € - 15,8328 € | 761 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
M12 x 1.5
|
|
|
|
|
||
| 5,6314 € - 7,0326 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.472 in
12.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 11,372 € - 12,6294 € | 1605 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
M10 x 1.0
|
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
||
| 6,2318 € - 7,7794 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare