Menu Ricerca

Pistoncino di indicizzazione 16.0 mm M8 PA Nero

Codice articolo Essentra :

10196496

Codice articolo precedente:

1220825

46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 8,4979 €
50 - 99 8,0695 €
100 - 199 7,6412 €
200 + 7,2381 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

84,98 €

10 x 8,4979 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Lunghezza bullone 16.0 mm
Forza elastica fine 24.00 N
Diametro testa 16.0 mm
Lunghezza totale 40.0 mm
Materiale corpo Acciaio inossidabile
Finitura Opaco
Materiale (nome esteso) Poliammide
Tipo di bloccaggio della maniglia Senza elemento di blocco
Codice doganale 7318190090
Dimensione filettatura corpo M8 x 1

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci