Menu Ricerca

Piedini scorrevoli a pressione

Disponibile

I piedini scorrevoli a pressione, o inserti per tubi, sono comunemente utilizzati alla base di prodotti tubolari come le gambe delle sedie. Il piedino a pressione protegge non solo l'assemblaggio, ma anche, ancora più importante, la superficie su cui poggia. Ideale per proteggere pavimenti in legno, moquette e altre superfici.

I nostri piedini scorrevoli a pressione sono proposti in un'ampia gamma di materiali, come ad esempio poliammide (PA), polietilene (PE), acrilonitrile butadiene stirene (ABS), feltro e acciaio, disponibili in diverse finiture e colori tra cui scegliere.

Sono inoltre realizzati in numerosi modelli, tra cui a cupola, angolari, con denti in metallo, scanalati, filettati, leggeri e per usi gravosi, e in varie forme, tra cui rotonda, ovale, rettangolare e quadrata, per soddisfare le esigenze delle vostre applicazioni.

  • L'elegante finitura migliora l'aspetto estetico
  • Facili da montare
  • Tenuta sicura
  • Resistenti e duraturi.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
159 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma Colore Finitura Acquista
0,1812 € - 0,217 € 3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
1,0847 € - 2,3782 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Senza finitura
0,7096 € - 1,4902 € 6486 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Opaco
0,1606 € - 0,1923 € 7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
2,2057 € - 4,6615 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Nero
Senza finitura
1,2249 € - 2,5724 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Nero
Senza finitura
0,9441 € - 1,9827 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Nero
Senza finitura
1,1964 € - 2,5124 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Nero
Senza finitura
0,119 € - 0,3213 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Nero
Lucido
1,0904 € - 2,2898 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Nero
Senza finitura
0,1283 € - 0,1797 € 11741 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Lucido
0,1032 € - 0,2489 € 4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
A cupola
Nero
Lucido
0,1128 € - 0,1999 € 779 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Ruvido
0,1397 € - 0,2948 € 7800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Ruvido
0,2251 € - 0,7456 € 284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Ruvido
0,1121 € - 0,2642 € 2611 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Ruvido
0,7544 € - 2,1298 € 1085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Senza finitura
0,2602 € - 0,7888 € 3099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Rosso
Lucido
0,2384 € - 0,4142 € 14250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Ruvido
0,2846 € - 0,7138 € 4320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
A cupola
Nero
Lucido
  • di 8
Inserto per tubi 22.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Nero PE

10280270

Fascia di prezzo
0,217 € - 0,1812 €

Livelli di giacenza
3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Dentini di metallo
    N
  • Codice doganale
    3926909790
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Nero Nylon

10379226

Fascia di prezzo
2,3782 € - 1,0847 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    25.0 mm
  • Altezza
    25.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Feltro
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
  • Colore
    Nero
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Nero PA; feltro

10379356

Fascia di prezzo
1,4902 € - 0,7096 €

Livelli di giacenza
6486 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Feltro
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; feltro
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
  • Dentini di metallo
    No
Inserto per tubi 18.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Nero PE

10280263

Fascia di prezzo
0,1923 € - 0,1606 €

Livelli di giacenza
7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Dentini di metallo
    N
  • Codice doganale
    3926909790
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Nero Nylon

10379240

Fascia di prezzo
4,6615 € - 2,2057 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    30.0 mm
  • Altezza
    20.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Feltro
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
  • Colore
    Nero
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Nero PA; acciaio inossidabile

10255308

Fascia di prezzo
2,5724 € - 1,2249 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    25.0 mm
  • Altezza
    42.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Poliammide 6; acciaio inossidabile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6; acciaio inossidabile
  • Colore
    Nero
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Nero Nylon

10379172

Fascia di prezzo
1,9827 € - 0,9441 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    30.0 mm
  • Altezza
    19.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Nylon
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
  • Colore
    Nero
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Nero PA; acciaio

10379271

Fascia di prezzo
2,5124 € - 1,1964 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura
  • Dentini di metallo
    No
Rotondo Inserto per tubi 19.1 mm 1.6 mm Nero LDPE - PIR

10092675

Fascia di prezzo
0,3213 € - 0,119 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    19.1 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
Rotondo Piedino scorrevole rotondo Nero PA

10255292

Fascia di prezzo
2,2898 € - 1,0904 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura
  • Dentini di metallo
    No
  • Stile raccordo
    A spinta
Rotondo Inserto per tubi Nero PE

10073872

Fascia di prezzo
0,1797 € - 0,1283 €

Livelli di giacenza
11741 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    19.1 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
Rotondo Inserto per tubi 22.2 mm 1.4 mm 2.0 mm Nero LDPE - PIR

10079447

Fascia di prezzo
0,2489 € - 0,1032 €

Livelli di giacenza
4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni minime calibro
    14.0 mm
  • Diametro
    22.2 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
A cupola Inserto rotondo per tubi 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Nero LDPE

10079782

Fascia di prezzo
0,1999 € - 0,1128 €

Livelli di giacenza
779 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    20.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Ruvido
A cupola Inserto rotondo per tubi 25.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Nero LDPE

10079805

Fascia di prezzo
0,2948 € - 0,1397 €

Livelli di giacenza
7800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    25.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Ruvido
A cupola Inserto rotondo per tubi 35.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Nero LDPE

10079812

Fascia di prezzo
0,7456 € - 0,2251 €

Livelli di giacenza
284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    35.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Ruvido
A cupola Inserto rotondo per tubi 22.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Nero LDPE

10079799

Fascia di prezzo
0,2642 € - 0,1121 €

Livelli di giacenza
2611 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    22.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Ruvido
Rotondo Inserto per tubi 31.7 mm 1.2 mm 2.0 mm Nero LDPE - PIR

10092873

Fascia di prezzo
2,1298 € - 0,7544 €

Livelli di giacenza
1085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    31.7 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura
Rotondo Inserto per tubi 32.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Rosso LDPE - PIR

10093665

Fascia di prezzo
0,7888 € - 0,2602 €

Livelli di giacenza
3099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    32.0 mm
  • Altezza
    16.5 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Rosso
A cupola Inserto rotondo per tubi 28.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Nero PE

10256770

Fascia di prezzo
0,4142 € - 0,2384 €

Livelli di giacenza
14250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    28.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Ruvido
Rotondo Inserto per tubi 31.7 mm 1.5 mm 2.0 mm Nero LDPE - PIR

10093238

Fascia di prezzo
0,7138 € - 0,2846 €

Livelli di giacenza
4320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni minime calibro
    16.0 mm
  • Diametro
    31.7 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero