Menu Ricerca

Inserto rettangolare per tubi 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Nero LDPE - PIR

Inserto angolato rettangolare, misure metriche. Corpo scanalato per un facile assemblaggio. Resistente e duraturo. Perfetto per terminali di tubi su superfici irregolari e per tubi che formano un angolo con altre superfici. Realizzato in polietilene (PE) nero.
Codice articolo Essentra :

10070994

Codice articolo precedente:

10450

1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,6811 €
2500 + 0,2563 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

170,28 €

250 x 0,6811 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Nero
Dentini di metallo N
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci