Menu Ricerca

Rettangolare Inserto per tubi Nero LDPE - PIR

Modello speciale (misure metriche). Inserto rettangolare angolato, realizzato in polietilene (PE) nero. Corpo scanalato per assemblaggio facilitato e tenuta sicura. Resistente e duraturo. Perfetto per terminali di tubi su superfici irregolari e per tubi che formano un angolo con altre superfici.
Codice articolo Essentra :

10079829

Codice articolo precedente:

111564

2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
40 - 399 0,7584 €
400 + 0,3158 €
Confezione standard: 400

Ordina a multipli di 40

Totale ordine:

30,34 €

40 x 0,7584 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Larghezza 25.0 mm
Materiale base (nome esteso) Polietilene
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Nero
Finitura Lucido
Dentini di metallo No
Stile raccordo A spinta
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci