I piedini regolabili - Standard/Non articolati con base fissa in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. La base in plastica fornisce una superficie levigata non abrasiva che protegge i pavimenti.
Codice Serie: SR5439
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1758 € - 1,1758 € | 6100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1772 € - 1,1772 € | 12125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8207 € - 0,8207 € | 6756 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,8559 € - 1,9507 € | 3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,4495 € - 1,4495 € | 2170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,1867 € - 1,3953 € | 50037 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,8332 € - 0,8332 € | 3208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8028 € - 0,8028 € | 8892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1372 € - 1,1372 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7088 € - 0,7088 € | 10059 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6784 € - 0,6784 € | 13455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,8017 € - 1,8017 € | 4594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9105 € - 0,9105 € | 22550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7503 € - 0,7503 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,883 € - 1,883 € | 646 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,7938 € - 0,7938 € | 12275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8561 € - 0,8561 € | 8528 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,761 € - 1,9507 € | 1460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,9889 € - 0,9889 € | 11546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,0309 € - 1,0309 € | 55800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare