Menu Ricerca

Piedini regolabili non articolati 48.0 mm M8 100.0 mm Nero

Il piedino regolabile per montaggio con perno ha una base rigida in PP di 48,0 mm | 1,89 in per l'installazione di macchinari o convogliatori fino a .
Codice articolo Essentra :

10259702

Codice articolo precedente:

466156

3410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 1,9507 €
1000 + 1,8559 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

195,07 €

100 x 1,9507 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Diametro base 48.0 mm
Altezza base 19.0 mm
Lunghezza filetto 100.0 mm
Materiale base PP
Tipo base Rigida, in plastica
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Polipropilene; acciaio
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci