Menu Ricerca

Piedini regolabili - Standard/Non articolati

Disponibile

I piedini regolabili - Standard/Non articolati con base fissa in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. La base in plastica fornisce una superficie levigata non abrasiva che protegge i pavimenti.

Codice Serie: SR5439

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
49 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Tipo di montaggio Diametro base Acquista
1,0418 € - 4,0624 € Richiedi il lead time qui
M8
0,6273 € - 0,6273 € 18359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
25.0 mm
1,4359 € - 1,4359 € 5948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
25.0 mm
0,5955 € - 0,5955 € 16742 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
25.0 mm
0,8332 € - 0,8332 € 1808 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
25.0 mm
0,8028 € - 0,8028 € 8892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
30.0 mm
0,8981 € - 0,8981 € 5759 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
30.0 mm
0,8981 € - 1,0498 € 8383 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
30.0 mm
0,7938 € - 0,7938 € 12075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
38.0 mm
1,8152 € - 2,0184 € 7196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
48.0 mm
1,5714 € - 1,5714 € 7100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
48.0 mm
0,7088 € - 0,7088 € 10059 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
25.0 mm
0,6784 € - 0,6784 € 13855 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
30.0 mm
1,8017 € - 1,8017 € 4594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
30.0 mm
0,7309 € - 0,7309 € 11400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
30.0 mm
0,7945 € - 0,7945 € 6300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
30.0 mm
1,6662 € - 1,8559 € 4513 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
30.0 mm
1,1372 € - 1,1372 € 6900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
30.0 mm
0,9753 € - 0,9753 € 4700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
38.0 mm
0,9889 € - 0,9889 € 16346 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
38.0 mm
  • di 3
Inserto filettato M8 Rotondo 10.0 mm PP Nero

10351369

Fascia di prezzo
4,0624 € - 1,0418 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini regolabili non articolati 25.0 mm M8 Nero

10259368

Fascia di prezzo
0,6273 € - 0,6273 €

Livelli di giacenza
18359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
25.0 mm Piedini regolabili con perno di attacco M8

10259405

Fascia di prezzo
1,4359 € - 1,4359 €

Livelli di giacenza
5948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili non articolati 25.0 mm M6 Nero

10259351

Fascia di prezzo
0,5955 € - 0,5955 €

Livelli di giacenza
16742 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili non articolati 25.0 mm M8 Nero

10259399

Fascia di prezzo
0,8332 € - 0,8332 €

Livelli di giacenza
1808 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili non articolati 30.0 mm M8 Nero

10259436

Fascia di prezzo
0,8028 € - 0,8028 €

Livelli di giacenza
8892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili non articolati 30.0 mm M8 Nero

10259443

Fascia di prezzo
0,8981 € - 0,8981 €

Livelli di giacenza
5759 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili non articolati 30.0 mm M10 Nero

10259481

Fascia di prezzo
1,0498 € - 0,8981 €

Livelli di giacenza
8383 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili non articolati 38.0 mm M8 Nero

10259528

Fascia di prezzo
0,7938 € - 0,7938 €

Livelli di giacenza
12075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili non articolati 48.0 mm M10 Nero

10259757

Fascia di prezzo
2,0184 € - 1,8152 €

Livelli di giacenza
7196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili non articolati 48.0 mm M12 Nero

10259795

Fascia di prezzo
1,5714 € - 1,5714 €

Livelli di giacenza
7100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili non articolati 25.0 mm M8 Nero

10259375

Fascia di prezzo
0,7088 € - 0,7088 €

Livelli di giacenza
10059 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
30.0 mm Piedini regolabili con perno di attacco M8

10259412

Fascia di prezzo
0,6784 € - 0,6784 €

Livelli di giacenza
13855 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili non articolati 30.0 mm M8 Nero

10259450

Fascia di prezzo
1,8017 € - 1,8017 €

Livelli di giacenza
4594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili non articolati 30.0 mm M8 Nero

10259429

Fascia di prezzo
0,7309 € - 0,7309 €

Livelli di giacenza
11400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili non articolati 30.0 mm M10 Nero

10259467

Fascia di prezzo
0,7945 € - 0,7945 €

Livelli di giacenza
6300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili non articolati 30.0 mm M10 Nero

10259504

Fascia di prezzo
1,8559 € - 1,6662 €

Livelli di giacenza
4513 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
30.0 mm Piedini regolabili con perno di attacco M10

10259498

Fascia di prezzo
1,1372 € - 1,1372 €

Livelli di giacenza
6900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili non articolati 38.0 mm M8 Nero

10259535

Fascia di prezzo
0,9753 € - 0,9753 €

Livelli di giacenza
4700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili non articolati 38.0 mm M10 Nero

10259573

Fascia di prezzo
0,9889 € - 0,9889 €

Livelli di giacenza
16346 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero