Menu Ricerca

Piedini regolabili non articolati 48.0 mm M10 Nero

Il piedino regolabile per montaggio con perno ha una base rigida in PP di 48,0 mm | 1,89 in per l'installazione di macchinari o convogliatori fino a .
Codice articolo Essentra :

10259757

Codice articolo precedente:

466161

6696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 2,0184 €
500 - 999 1,9236 €
1000 + 1,8152 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

100,92 €

50 x 2,0184 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M10
Diametro base 48.0 mm
Altezza base 19.0 mm
Materiale base PP
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Polipropilene; acciaio
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci