Menu Ricerca

Piedini regolabili - Standard/Non articolati

Disponibile

I piedini regolabili - Standard/Non articolati con base fissa in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. La base in plastica fornisce una superficie levigata non abrasiva che protegge i pavimenti.

Codice Serie: SR5439

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
49 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Tipo di montaggio Diametro base Acquista
1,5714 € - 1,5714 € 7100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
48.0 mm
0,9753 € - 0,9753 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
38.0 mm
1,0309 € - 1,0309 € 55600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
38.0 mm
1,8017 € - 1,8017 € 4594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
30.0 mm
0,7945 € - 0,7945 € Richiedi il lead time qui
M10
30.0 mm
0,6784 € - 0,6784 € 14655 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
30.0 mm
10259658 2,2081 € - 2,4519 € 2857 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
38.0 mm
1,1772 € - 1,1772 € 12125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
38.0 mm
1,1758 € - 1,1758 € 6100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
38.0 mm
0,9889 € - 0,9889 € 11546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
38.0 mm
0,8412 € - 0,8412 € 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
58.0 mm
0,4601 € - 0,485 € 3988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
25.0 mm
1,2016 € - 1,2016 € 7974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
48.0 mm
1,8559 € - 1,9507 € 3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
48.0 mm
1,4495 € - 1,4495 € 2170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
48.0 mm
1,1867 € - 1,3953 € 45037 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
48.0 mm
1,2124 € - 1,2124 € 8610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
48.0 mm
0,8207 € - 0,8207 € 6756 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
48.0 mm
1,2422 € - 1,2422 € 2180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
48.0 mm
0,8981 € - 1,0498 € 9683 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
30.0 mm
  • di 3
Piedini regolabili non articolati 48.0 mm M12 Nero

10259795

Fascia di prezzo
1,5714 € - 1,5714 €

Livelli di giacenza
7100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili non articolati 38.0 mm M8 Nero

10259535

Fascia di prezzo
0,9753 € - 0,9753 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili non articolati 38.0 mm M12 Nero

10259610

Fascia di prezzo
1,0309 € - 1,0309 €

Livelli di giacenza
55600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili non articolati 30.0 mm M8 Nero

10259450

Fascia di prezzo
1,8017 € - 1,8017 €

Livelli di giacenza
4594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili non articolati 30.0 mm M10 Nero

10259467

Fascia di prezzo
0,7945 € - 0,7945 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
30.0 mm Piedini regolabili con perno di attacco M8

10259412

Fascia di prezzo
0,6784 € - 0,6784 €

Livelli di giacenza
14655 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili non articolati 38.0 mm M12 Nero

10259658

Fascia di prezzo
2,4519 € - 2,2081 €

Livelli di giacenza
2857 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili non articolati 38.0 mm M12 Nero

10259627

Fascia di prezzo
1,1772 € - 1,1772 €

Livelli di giacenza
12125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili non articolati 38.0 mm M10 Nero

10259580

Fascia di prezzo
1,1758 € - 1,1758 €

Livelli di giacenza
6100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili non articolati 38.0 mm M10 Nero

10259573

Fascia di prezzo
0,9889 € - 0,9889 €

Livelli di giacenza
11546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili 58.0 mm M10 Nero

10257876

Fascia di prezzo
0,8412 € - 0,8412 €

Livelli di giacenza
17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    58.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene; acciaio
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini regolabili 25.0 mm M8 Nero

10280812

Fascia di prezzo
0,485 € - 0,4601 €

Livelli di giacenza
3988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene; acciaio
  • Codice doganale
    7318190090
Piedini regolabili non articolati 48.0 mm M8 Nero

10259696

Fascia di prezzo
1,2016 € - 1,2016 €

Livelli di giacenza
7974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili non articolati 48.0 mm M8 Nero

10259702

Fascia di prezzo
1,9507 € - 1,8559 €

Livelli di giacenza
3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili non articolati 48.0 mm M10 Nero

10259740

Fascia di prezzo
1,4495 € - 1,4495 €

Livelli di giacenza
2170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili non articolati 48.0 mm M12 Nero

10259788

Fascia di prezzo
1,3953 € - 1,1867 €

Livelli di giacenza
45037 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili non articolati 48.0 mm M10 Nero

10259733

Fascia di prezzo
1,2124 € - 1,2124 €

Livelli di giacenza
8610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili non articolati 48.0 mm M8 Nero

10259665

Fascia di prezzo
0,8207 € - 0,8207 €

Livelli di giacenza
6756 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili non articolati 48.0 mm M12 Nero

10259771

Fascia di prezzo
1,2422 € - 1,2422 €

Livelli di giacenza
2180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili non articolati 30.0 mm M10 Nero

10259481

Fascia di prezzo
1,0498 € - 0,8981 €

Livelli di giacenza
9683 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero