I piedini regolabili con montaggio con perno e base girevole in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. Lo snodo articolato e l'ampio diametro della base forniscono livellamento e supporto ottimali.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7559 € - 0,7559 € | 209 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7945 € - 0,7945 € | 5214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7309 € - 0,7309 € | 18735 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1758 € - 1,1758 € | 19114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1772 € - 1,1772 € | 2585 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8207 € - 0,8207 € | 2794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,9105 € - 0,9105 € | 44530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0044 € - 1,24 € | 4602 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,4766 € - 1,4766 € | 13580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9753 € - 0,9753 € | 3634 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8028 € - 0,8028 € | 5606 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,9507 € - 1,9507 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,761 € - 1,9507 € | 5494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8561 € - 0,8561 € | 9851 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,7938 € - 0,7938 € | 9434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,8017 € - 1,8017 € | 3548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6784 € - 0,6784 € | 7710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9713 € - 1,1352 € | 603 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10260265 | 0,5955 € - 0,5955 € | 16776 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 1,1867 € - 1,3953 € | 36569 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare