10260074
466193
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 150 + | 1,1772 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dimensioni filettatura | M12 |
|---|---|
| Diametro base | 38.0 mm |
| Diametro base | 1.496 in |
| Altezza base | 19.0 mm |
| Altezza base | 0.748 in |
| Lunghezza filetto | 1.575 in |
| Lunghezza filetto | 40.0 mm |
| Materiale base | PP |
| Tipo base | Swivel |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Colore | Nero |
| Materiale filettatura | Acciaio |
| Tipo di montaggio | Prigioniero filettato |
| Articolazione | 20 ° |
| Materiale filetto completo | Acciaio a basso tenore di carbonio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare