Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10259870
466173
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 300 + | 0,7492 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dimensioni filettatura | M8 |
|---|---|
| Diametro base | 30.0 mm |
| Diametro base | 1.181 in |
| Altezza base | 19.0 mm |
| Altezza base | 0.748 in |
| Lunghezza filetto | 1.575 in |
| Lunghezza filetto | 40.0 mm |
| Materiale base | PP |
| Tipo base | Snodo in plastica |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Colore | Nero |
| Materiale filettatura | Acciaio |
| Tipo di montaggio | Prigioniero filettato |
| Articolazione | 20° |
| Materiale filetto completo | Acciaio a basso tenore di carbonio |