Menu Ricerca

Piedini regolabili - Non articolati

Disponibile

I piedini regolabili con montaggio con perno e base girevole in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. Lo snodo articolato e l'ampio diametro della base forniscono livellamento e supporto ottimali.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
57 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Diametro base Acquista
0,6624 € - 0,6624 € Richiedi il lead time qui
M8
80.0 mm
38.0 mm
0,9442 € - 0,9442 € 3756 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
48.0 mm
1,6662 € - 1,6662 € Richiedi il lead time qui
M10
35.0 mm
1,1582 € - 1,1582 € Richiedi il lead time qui
M8
35.0 mm
0,9428 € - 0,9428 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
70.0 mm
38.0 mm
0,8521 € - 0,8521 € Richiedi il lead time qui
M8
25.0 mm
0,7545 € - 0,7545 € Richiedi il lead time qui
M10
80.0 mm
38.0 mm
1,4224 € - 1,4224 € Richiedi il lead time qui
M10
25.0 mm
0,5053 € - 0,5053 € Richiedi il lead time qui
M8
40.0 mm
38.0 mm
0,6841 € - 0,8006 € 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
48.0 mm
0,7139 € - 0,7139 € Richiedi il lead time qui
M10
48.0 mm
1,5714 € - 1,5714 € 7457 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
70.0 mm
48.0 mm
10260135 0,974 € - 0,974 € 4729 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
55.0 mm
48.0 mm
1,0539 € - 1,0539 € 6193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
40.0 mm
48.0 mm
0,9713 € - 1,1352 € 603 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
25.0 mm
48.0 mm
10260265 0,5955 € - 0,5955 € 15226 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
20.0 mm
25.0 mm
1,9507 € - 1,9507 € 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
100.0 mm
48.0 mm
1,0044 € - 1,24 € 4602 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
70.0 mm
48.0 mm
1,1867 € - 1,3953 € 36369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
55.0 mm
48.0 mm
2,4519 € - 2,4519 € 4479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
100.0 mm
38.0 mm
  • di 3
Piedini regolabili articolati 38.0 mm M8 80.0 mm Nero

10257814

Fascia di prezzo
0,6624 € - 0,6624 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Lunghezza filetto
    80.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Swivel
Piedini regolabili 48.0 mm M10 Nero

10258002

Fascia di prezzo
0,9442 € - 0,9442 €

Livelli di giacenza
3756 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Colore
    Nero
  • Materiale filetto completo
    Acciaio
Piedini a basso profilo 35.0 mm M10 Nero

10256848

Fascia di prezzo
1,6662 € - 1,6662 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    35.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Colore
    Nero
  • Materiale filetto completo
    Acciaio
Piedini a basso profilo 35.0 mm M8 Nero

10256862

Fascia di prezzo
1,1582 € - 1,1582 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    35.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Colore
    Nero
  • Materiale filetto completo
    Acciaio
Piedini regolabili articolati 38.0 mm M12 70.0 mm Nero

10257784

Fascia di prezzo
0,9428 € - 0,9428 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Swivel
Piedini a basso profilo 25.0 mm M8 Nero

10256855

Fascia di prezzo
0,8521 € - 0,8521 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Codice doganale
    7318190090
  • Colore
    Nero
  • Materiale filetto completo
    Acciaio
Piedini regolabili articolati 38.0 mm M10 80.0 mm Nero

10257777

Fascia di prezzo
0,7545 € - 0,7545 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Lunghezza filetto
    80.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Swivel
Piedini a basso profilo 25.0 mm M10 Nero

10256879

Fascia di prezzo
1,4224 € - 1,4224 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Codice doganale
    7318190090
  • Colore
    Nero
  • Materiale filetto completo
    Acciaio
Piedini regolabili articolati 38.0 mm M8 40.0 mm Nero

10257807

Fascia di prezzo
0,5053 € - 0,5053 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Swivel
Piedini regolabili 48.0 mm M10 Nero

10257999

Fascia di prezzo
0,8006 € - 0,6841 €

Livelli di giacenza
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Colore
    Nero
  • Materiale filetto completo
    Acciaio
Piedini regolabili 48.0 mm M10 Nero

10257982

Fascia di prezzo
0,7139 € - 0,7139 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Colore
    Nero
  • Materiale filetto completo
    Acciaio
Piedini regolabili articolati 48.0 mm M12 70.0 mm Nero

10260241

Fascia di prezzo
1,5714 € - 1,5714 €

Livelli di giacenza
7457 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm
  • Materiale base
    PP
Piedini regolabili articolati 48.0 mm M8 55.0 mm Nero

10260135

Fascia di prezzo
0,974 € - 0,974 €

Livelli di giacenza
4729 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    55.0 mm
  • Materiale base
    PP
Piedini regolabili articolati 48.0 mm M10 40.0 mm Nero

10260173

Fascia di prezzo
1,0539 € - 1,0539 €

Livelli di giacenza
6193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Materiale base
    PP
Piedini regolabili articolati 48.0 mm M12 25.0 mm Nero

10260210

Fascia di prezzo
1,1352 € - 0,9713 €

Livelli di giacenza
603 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    PP
Piedini regolabili articolati 25.0 mm M6 20.0 mm Nero

10260265

Fascia di prezzo
0,5955 € - 0,5955 €

Livelli di giacenza
15226 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Materiale base
    PP
Piedini regolabili articolati 48.0 mm M8 100.0 mm Nero

10260159

Fascia di prezzo
1,9507 € - 1,9507 €

Livelli di giacenza
2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Materiale base
    PP
Piedini regolabili articolati 48.0 mm M10 70.0 mm Nero

10260197

Fascia di prezzo
1,24 € - 1,0044 €

Livelli di giacenza
4602 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm
  • Materiale base
    PP
Piedini regolabili articolati 48.0 mm M12 55.0 mm Nero

10260234

Fascia di prezzo
1,3953 € - 1,1867 €

Livelli di giacenza
36369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Altezza base
    17.0 mm
  • Lunghezza filetto
    55.0 mm
  • Materiale base
    PP
Piedini regolabili articolati 38.0 mm M12 100.0 mm Nero

10260104

Fascia di prezzo
2,4519 € - 2,4519 €

Livelli di giacenza
4479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Materiale base
    PP