Menu Ricerca

Piedini regolabili articolati 48.0 mm M10 40.0 mm Nero

Il piedino regolabile per montaggio con perno ha una base girevole di 48,0 mm | 1,89 in per l'installazione di macchinari o convogliatori fino a .
Codice articolo Essentra :

10260173

Codice articolo precedente:

466203

6393 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 1,0539 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

105,39 €

100 x 1,0539 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M10
Diametro base 48.0 mm
Altezza base 19.0 mm
Lunghezza filetto 40.0 mm
Materiale base PP
Tipo base Swivel
Codice doganale 3926909790
Colore Nero
Materiale filettatura Acciaio
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Articolazione 20 °
Materiale filetto completo Acciaio a basso tenore di carbonio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci