Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I piedini regolabili con montaggio con perno e base girevole in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. Lo snodo articolato e l'ampio diametro della base forniscono livellamento e supporto ottimali.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6624 € - 0,6624 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,9442 € - 0,9442 € | 4206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,5714 € - 1,5714 € | 7457 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,8521 € - 0,8521 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7545 € - 0,7545 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,4224 € - 1,4224 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5053 € - 0,5053 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1582 € - 1,1582 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,9428 € - 0,9428 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,7139 € - 0,7139 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,6841 € - 0,8006 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,6662 € - 1,6662 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,6662 € - 1,8559 € | 8108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10259993 | 1,1352 € - 1,1352 € | 2067 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
| 1,1758 € - 1,1758 € | 17314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,7945 € - 0,7945 € | 5214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8332 € - 0,8332 € | 104533 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7088 € - 0,7088 € | 17402 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1772 € - 1,1772 € | 2585 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,6273 € - 0,6273 € | 16239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare