Menu Ricerca

Piedini regolabili articolati 25.0 mm M8 40.0 mm Nero

Il piedino regolabile per montaggio con perno ha una base girevole di 25,0 mm per l'installazione di macchinari o convogliatori fino a .
Codice articolo Essentra :

10259825

Codice articolo precedente:

466168

21809 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
350 + 0,7088 €
Confezione standard: 350

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

248,08 €

350 x 0,7088 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Diametro base 25.0 mm
Altezza base 19.0 mm
Lunghezza filetto 40.0 mm
Materiale base PP
Tipo base Swivel
Codice doganale 3926909790
Colore Nero
Materiale filettatura Acciaio
Tipo di montaggio Threaded Stud
Articolazione 20°
Materiale filetto completo Acciaio a basso tenore di carbonio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci