Menu Ricerca

Piedini paracolpi con montaggio a vite

Disponibile

I paracolpi incassati con fissaggio a vite sono ideali per essere utilizzati come piedini su piccoli elettrodomestici e altri prodotti al dettaglio. I piedini sono fissati con una vite, un bullone o un rivetto forniti a parte e sono realizzati in materiali antigraffio per proteggere le superfici.

Codice Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
48 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Forma base Altezza base Materiale (nome esteso) Diametro base Acquista
0,1515 € - 0,4193 € 14148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
TPE/TPV
0,3795 € - 0,8714 € 4350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Polietilene a bassa densità
0,1043 € - 0,2709 € Richiedi il lead time qui
Nero
Polietilene a bassa densità
0,0691 € - 0,1802 € 8709 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Polietilene a bassa densità
0,1699 € - 0,3115 € 168400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Cloruro di polivinile
0,1586 € - 0,2903 € 68700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Rotondo
7.5 mm
Cloruro di polivinile
15.0 mm
0,2337 € - 0,4277 € 27080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Rotondo
12.5 mm
Cloruro di polivinile
25.0 mm
0,1699 € - 0,3115 € 24400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Rotondo
10.0 mm
Cloruro di polivinile
20.0 mm
0,3824 € - 0,8455 € 14238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Rotondo
15.0 mm
Cloruro di polivinile
30.0 mm
0,5665 € - 1,2492 € Richiedi il lead time qui
Nero
Rotondo
25.0 mm
TPE/TPV
30.5 mm
0,2506 € - 0,693 € 15800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
TPE/TPV
0,1713 € - 0,4699 € 32900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
TPE/TPV
1,1939 € - 3,1527 € Richiedi il lead time qui
Nero
Rotondo
23.0 mm
Gomma naturale
35.0 mm
0,4192 € - 1,0261 € 10353 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Polietilene a bassa densità
0,1586 € - 0,3777 € 9900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Polietilene a bassa densità
0,3484 € - 0,9636 € 8200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
TPE/TPV
0,2931 € - 0,5339 € 13100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Cloruro di polivinile
0,3257 € - 0,7881 € Richiedi il lead time qui
Nero
TPE/TPV
0,1586 € - 0,2903 € 92820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Cloruro di polivinile
0,2337 € - 0,4277 € 66540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Cloruro di polivinile
  • di 3
Piedini con fissaggio a vite TPE/TPV

10090015

Fascia di prezzo
0,4193 € - 0,1515 €

Livelli di giacenza
14148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    TPR
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
  • Tipo
    1
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini con fissaggio a vite LDPE

10268889

Fascia di prezzo
0,8714 € - 0,3795 €

Livelli di giacenza
4350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Tipo
    2
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini con fissaggio a vite 15.9 mm 19.0 mm LDPE - PIR

10104330

Fascia di prezzo
0,2709 € - 0,1043 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Tipo
    1
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini con fissaggio a vite 7.1 mm 15.9 mm LDPE - PIR

10105252

Fascia di prezzo
0,1802 € - 0,0691 €

Livelli di giacenza
8709 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Tipo
    1
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini con fissaggio a vite PVC (DIA) (H)

10118443

Fascia di prezzo
0,3115 € - 0,1699 €

Livelli di giacenza
168400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Stile paracolpi
    Fissaggio a vite
  • Altezza totale
    10.0 mm
Piedini con fissaggio a vite 15.0 mm (DIA) 7.5 mm (H) PVC

10118412

Fascia di prezzo
0,2903 € - 0,1586 €

Livelli di giacenza
68700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Materiale base
    PVC
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Piedini con fissaggio a vite 25.0 mm (DIA) 12.5 mm (H) PVC

10118450

Fascia di prezzo
0,4277 € - 0,2337 €

Livelli di giacenza
27080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Materiale base
    PVC
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Piedini con fissaggio a vite 20.0 mm (DIA) 10.0 mm (H) PVC

10118436

Fascia di prezzo
0,3115 € - 0,1699 €

Livelli di giacenza
24400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Materiale base
    PVC
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Piedini con fissaggio a vite 30.0 mm (DIA) 15.0 mm (H) PVC

10118474

Fascia di prezzo
0,8455 € - 0,3824 €

Livelli di giacenza
14238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Materiale base
    PVC
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Piedini con fissaggio a vite 30.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) TPE/TPV

10119013

Fascia di prezzo
1,2492 € - 0,5665 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
  • Materiale base
    TPE
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Piedini con fissaggio a vite TPE/TPV

10089927

Fascia di prezzo
0,693 € - 0,2506 €

Livelli di giacenza
15800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    TPR
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
  • Tipo
    1
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini con fissaggio a vite TPE/TPV

10089965

Fascia di prezzo
0,4699 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
32900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    TPR
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
  • Tipo
    1
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini con fissaggio a vite 35.0 mm 23.0 mm Gomma

10252529

Fascia di prezzo
3,1527 € - 1,1939 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Gomma naturale
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma naturale
Piedini con fissaggio a vite LDPE

10268988

Fascia di prezzo
1,0261 € - 0,4192 €

Livelli di giacenza
10353 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Tipo
    2
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini con fissaggio a vite 18.2 mm 18.5 mm LDPE - PIR

10104347

Fascia di prezzo
0,3777 € - 0,1586 €

Livelli di giacenza
9900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Tipo
    1
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini con fissaggio a vite TPE/TPV

10089941

Fascia di prezzo
0,9636 € - 0,3484 €

Livelli di giacenza
8200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    TPR
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
  • Tipo
    1
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini con fissaggio a vite (DIA) (H) PVC

10118993

Fascia di prezzo
0,5339 € - 0,2931 €

Livelli di giacenza
13100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Stile paracolpi
    Fissaggio a vite
  • Altezza totale
    23.0 mm
Piedini con fissaggio a vite TPE/TPV

10089873

Fascia di prezzo
0,7881 € - 0,3257 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    TPR
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
  • Tipo
    1
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini con fissaggio a vite (DIA) (H) PVC

10118429

Fascia di prezzo
0,2903 € - 0,1586 €

Livelli di giacenza
92820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Stile paracolpi
    Fissaggio a vite
  • Altezza totale
    7.5 mm
Piedini con fissaggio a vite (DIA) (H) PVC

10118467

Fascia di prezzo
0,4277 € - 0,2337 €

Livelli di giacenza
66540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Stile paracolpi
    Fissaggio a vite
  • Altezza totale
    12.5 mm