Menu Ricerca

Piedini con fissaggio a vite 20.0 mm (DIA) 10.0 mm (H) PVC

Codice articolo Essentra :

10118436

Codice articolo precedente:

048200011307

29735 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,3115 €
500 - 999 0,2209 €
1000 + 0,1699 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

31,15 €

100 x 0,3115 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale base (nome esteso) Cloruro di polivinile
Materiale base PVC
Forma base Rotondo
Colore Bianco
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Stile paracolpi Fissaggio a vite
Diametro base 20.0 mm
Altezza base 10.0 mm
Altezza totale 10.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci