Menu Ricerca

Piedini con fissaggio a vite 30.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) TPE/TPV

Screw on Bumper Feet are ideally suited for use as feet on radios, TV sets, house wares, small appliances and many other products.
Codice articolo Essentra :

10119013

Codice articolo precedente:

066030069912

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 1,2187 €
250 - 999 0,7378 €
1000 + 0,5527 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

60,94 €

50 x 1,2187 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale base (nome esteso) Elastomero termoplastico
Materiale base TPE
Forma base Rotondo
Colore Nero
Materiale (nome esteso) TPE/TPV
Stile paracolpi Fissaggio a vite
Diametro base 30.5 mm
Altezza base 25.0 mm
Altezza totale 25.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci