Menu Ricerca

Piedini di livellamento - Prigioniero/Profilo ridotto

Disponibile

I piedini di livellamento con montaggio mediante perno e con base girevole in metallo rappresentano una soluzione durevole per l'installazione di macchinari o nastri convogliatori. Questi piedini sono dotati di perno articolato e prigioniero realizzato per garantire l'accuratezza e la resistenza della filettatura.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
69 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Tipo base Colore Lunghezza filetto Materiale (nome esteso) Diametro base Acquista
146,7023 € - 146,7023 € Richiedi il lead time qui
M24 x 3.0
Snodo in plastica
Cromato
108.0 mm
Acciaio inossidabile
102.0 mm
Richiedi il lead time qui
M8 x 1.25
Snodo in plastica
Cromato
31.8 mm
Acciaio inossidabile
25.4 mm
83,3956 € - 87,8099 € Richiedi il lead time qui
M20 x 2.5
Snodo in plastica
Cromato
51.0 mm
Acciaio inossidabile
76.0 mm
Richiedi il lead time qui
M8 x 1.25
Snodo in plastica
Cromato
31.8 mm
Acciaio inossidabile
25.4 mm
Richiedi il lead time qui
M6 x 1.0
Snodo in plastica
Rame
25.4 mm
Acciaio
19.1 mm
Richiedi il lead time qui
M12 x 1.75
Snodo in plastica
Rame
51.0 mm
Acciaio
48.0 mm
Richiedi il lead time qui
M16 x 2.0
Snodo in plastica
Cromato
51.0 mm
Acciaio
64.0 mm
48,6893 € - 54,0683 € Richiedi il lead time qui
M24 x 3.0
Snodo in plastica
Rame
108.0 mm
Acciaio
102.0 mm
Richiedi il lead time qui
M6 x 1.0
Snodo in plastica
Cromato
25.4 mm
Acciaio
19.1 mm
  • di 4
Piedini 102.0 mm M24 x 3.0 7438.9 kg Acciaio inossidabile

10637968

Fascia di prezzo
146,7023 € - 146,7023 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M24 x 3.0
  • Diametro base
    102.0 mm
  • Colore
    Cromato
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Lunghezza filetto
    108.0 mm
Piedini regolabili 25.4 mm M8 x 1.25 31.8 mm Cromato

10158258


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
  • Diametro base
    25.4 mm
  • Colore
    Cromato
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Lunghezza filetto
    31.8 mm
Piedini 76.0 mm M20 x 2.5 3265.9 kg Acciaio inossidabile

10633847

Fascia di prezzo
87,8099 € - 83,3956 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20 x 2.5
  • Diametro base
    76.0 mm
  • Colore
    Cromato
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Lunghezza filetto
    51.0 mm
Piedini regolabili 25.4 mm M8 x 1.25 31.8 mm Cromato

10158418


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
  • Diametro base
    25.4 mm
  • Colore
    Cromato
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Lunghezza filetto
    31.8 mm
Piedini regolabili 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Rame

10158371


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Diametro base
    19.1 mm
  • Colore
    Rame
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Lunghezza filetto
    25.4 mm
Piedini regolabili 48.0 mm M12 x 1.75 51.0 mm Rame

10158456


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.75
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Colore
    Rame
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Lunghezza filetto
    51.0 mm
Piedini regolabili 64.0 mm M16 x 2.0 51.0 mm Cromato

10158487


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 2.0
  • Diametro base
    64.0 mm
  • Colore
    Cromato
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Lunghezza filetto
    51.0 mm
Piedini 102.0 mm M24 x 3.0 7438.9 kg Acciaio

10631386

Fascia di prezzo
54,0683 € - 48,6893 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M24 x 3.0
  • Diametro base
    102.0 mm
  • Colore
    Rame
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Lunghezza filetto
    108.0 mm
Piedini regolabili 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Cromato

10158524


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Diametro base
    19.1 mm
  • Colore
    Cromato
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Lunghezza filetto
    25.4 mm