10158456
HVTME-20
Quantità | Prezzo unitario |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensioni filettatura | M12 x 1.75 |
---|---|
Diametro base | 1.89 in |
Diametro base | 48.0 mm |
Colore | Rame |
Tipo base | Snodo in plastica |
Lunghezza filetto | 2.008 in |
Lunghezza filetto | 51.0 mm |
Altezza totale | 3.268 in |
Altezza totale | 83.0 mm |
Capacità di carico | 1700.9 kg |
Capacità di carico | 1700.9 kg |
Tipo di montaggio | Prigioniero filettato |
Articolazione | 15 ° |
Codice doganale | 7326909890 |
Materiale (nome esteso) | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare