I piedini igienici sono pensati per il settore alimentare, farmaceutico e medicale. Tutti i piedini sono conformi USDA e alcuni articoli dispongono anche di certificazione 3A.
Codice Serie: SR5699
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Caratteristiche speciali (tutte) | Capacità massima di carico statico | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148,0003 € - 162,803 € | Richiedi il lead time qui |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 97,3886 € - 107,1261 € | Richiedi il lead time qui |
M30
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 149,4662 € - 164,4128 € | Richiedi il lead time qui |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 133,695 € - 147,058 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 89,8237 € - 98,8021 € | Richiedi il lead time qui |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 154,5574 € - 170,0145 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 164,9887 € - 181,4928 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 116,7066 € - 128,3812 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 72,4034 € - 79,6411 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 122,2822 € - 134,5196 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 72,4557 € - 79,6935 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 105,5425 € - 116,1046 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 155,7746 € - 171,3495 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 127,1379 € - 139,8595 € | Richiedi il lead time qui |
M24
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 132,4778 € - 145,723 € | Richiedi il lead time qui |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 111,3667 € - 122,5047 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 144,1262 € - 158,5362 € | Richiedi il lead time qui |
M24
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 137,8177 € - 151,5995 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 111,1311 € - 122,2429 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 132,2291 € - 145,4612 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare