Menu Ricerca

Piedini igienici regolabili 100.0 mm M24 Nero

Codice articolo Essentra :

10351826

Codice articolo precedente:

1485572

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 168,5232 €
10 + 153,2029 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

168,52 €

1 x 168,5232 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Dimensioni filettatura M24
Tipo base Rigid
Articolazione 15 °
Base imbullonata Without Bolt Hole
Colore Nero
Diametro base 100.0 mm
Caratteristiche speciali Igienico
Materiale base Acciaio inossidabile
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci