I piedini con montaggio mediante perno e base rigida in metallo rappresentano una soluzione economica per applicazioni poco gravose. Ideali per mettere a livello scaffali, mobili per ufficio, espositori per punti vendita, mobili in legno e macchinari di piccole dimensioni.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Tipo base | Colore | Lunghezza filetto | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5977 € - 3,261 € | 177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Esagonale
|
Nero
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 1,3403 € - 3,1629 € | 280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Esagonale
|
Nero
|
5.709 in
145.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,6425 € - 1,593 € | 710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Esagonale
|
Nero
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5637 € - 1,3957 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Esagonale
|
Nero
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 26,2537 € - 29,1555 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 26,7926 € - 29,7496 € | 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Metal Rigid
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 50,3934 € - 55,9757 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Rigid
|
Nero
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 66,2045 € - 88,2459 € | Richiedi il lead time qui |
M24
|
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 33,3451 € - 33,3451 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 66,8994 € - 89,1946 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 79,7838 € - 83,9982 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Rigid
|
Nero
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 98,2443 € - 103,426 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
Rigid
|
Nero
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 1,2568 € - 1,2568 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
Rigid
|
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 46,1928 € - 51,3192 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 10274705 | 48,3069 € - 53,6682 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
|
| 111,8944 € - 111,8944 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
Rigid
|
Nero
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 115,2402 € - 121,32 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
Rigid
|
Nero
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 50,3934 € - 55,9757 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
Rigid
|
Nero
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 129,2928 € - 136,0774 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Rigid
|
Nero
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare