Menu Ricerca

Piedini a sella

Disponibile

Ideali per l'uso con sedie e mobili, i piedini o le basi a sella, una volta applicati, possono portare l'applicazione all'altezza desiderata. Inoltre, forniscono un sostegno e una stabilità supplementari, aggiungono aderenza e aiutano a proteggere le superfici dai danni causati dal movimento.

La nostra gamma di piedini a sella comprende piedini a sella per mobili, basi a sella che fungono da piedini quando vengono aggiunte alla base dei tubi, piedini a sella che possono essere utilizzati come paracolpi per mobili, piedini a sella doppi che possono essere utilizzati per collegare tubi adiacenti e altri modelli per soddisfare diverse esigenze applicative.

  • Materiali: polietilene a bassa densità (LDPE) e nylon
  • Colori: bianco e nero
  • Forme: rettangolare e rotonda
  • Opzioni con perno centrale


Codice Serie: SR1503

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
58 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro tubo Colore Forma base Materiale (nome esteso) Tipo Acquista
0,6047 € - 1,7704 € 2029 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Nero
Rotondo
Nylon 6/6
Nessun perno centrale
0,5693 € - 0,5693 € 4504 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
Nero
Polietilene a bassa densità
2
0,1818 € - 0,2263 € 1955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Nessun perno centrale
0,3611 € - 0,7168 € 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,8483 € - 0,8483 € 3427 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,2517 € - 1,3057 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
Nero
Polietilene a bassa densità
1
10261538 0,5438 € - 0,5438 € 5899 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
Nero
Polietilene a bassa densità
2
0,2209 € - 0,2747 € 4173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Nessun perno centrale
0,3739 € - 0,7406 € 16187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,4036 € - 0,80 € 1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Nessun perno centrale
0,2897 € - 0,2897 € 370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,8115 € - 0,8115 € 319 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
1,4716 € - 1,9449 € 2050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
Nero
Polietilene a bassa densità
1
0,1107 € - 0,2239 € 3700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Nero
Polietilene a bassa densità
0,1586 € - 0,3152 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,1586 € - 0,3923 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
Bianco
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,2747 € - 0,6727 € 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
Bianco
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,0917 € - 0,1847 € 10161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
Nero
Polietilene a bassa densità
0,1713 € - 0,452 € Richiedi il lead time qui
26.0 mm
Nero
Polietilene a bassa densità
0,4957 € - 0,9815 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
  • di 3
Piedino ad incastro 20.0 mm 20.0 mm Nero

10216286

Fascia di prezzo
1,7704 € - 0,6047 €

Livelli di giacenza
2029 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    20.0 mm
  • Tipo
    Nessun perno centrale
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma base
    Rotondo
Piedini a sella 19.0 mm LDPE

10261521

Fascia di prezzo
0,5693 € - 0,5693 €

Livelli di giacenza
4504 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    19.0 mm
  • Tipo
    2
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Piedini a sella Rotondo 8.0 mm 24.0 mm LDPE

10290156

Fascia di prezzo
0,2263 € - 0,1818 €

Livelli di giacenza
1955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    8.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Nessun perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 20.0 mm 28.5 mm LDPE

10290194

Fascia di prezzo
0,7168 € - 0,3611 €

Livelli di giacenza
2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    20.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 32.0 mm 43.0 mm LDPE

10290231

Fascia di prezzo
0,8483 € - 0,8483 €

Livelli di giacenza
3427 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    32.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella 30.0 mm LDPE

10170212

Fascia di prezzo
1,3057 € - 0,2517 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    30.0 mm
  • Tipo
    1
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Piedini a sella 25.0 mm LDPE

10261538

Fascia di prezzo
0,5438 € - 0,5438 €

Livelli di giacenza
5899 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    25.0 mm
  • Tipo
    2
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Piedini a sella Rotondo 10.0 mm 30.0 mm LDPE

10290163

Fascia di prezzo
0,2747 € - 0,2209 €

Livelli di giacenza
4173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    10.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Nessun perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 22.0 mm 29.0 mm LDPE

10290200

Fascia di prezzo
0,7406 € - 0,3739 €

Livelli di giacenza
16187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    22.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 12.0 mm 30.0 mm LDPE

10290149

Fascia di prezzo
0,80 € - 0,4036 €

Livelli di giacenza
1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    12.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Nessun perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 14.0 mm 26.0 mm LDPE

10290187

Fascia di prezzo
0,2897 € - 0,2897 €

Livelli di giacenza
370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    14.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 30.0 mm 43.0 mm LDPE

10290224

Fascia di prezzo
0,8115 € - 0,8115 €

Livelli di giacenza
319 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    30.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella 25.0 mm LDPE

10170205

Fascia di prezzo
1,9449 € - 1,4716 €

Livelli di giacenza
2050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    25.0 mm
  • Tipo
    1
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
LDPE Piedini a sella 20.0 mm 5.5 mm

10247211

Fascia di prezzo
0,2239 € - 0,1107 €

Livelli di giacenza
3700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    20.0 mm
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini a sella Rotondo 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290415

Fascia di prezzo
0,3152 € - 0,1586 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    26.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 18.0 mm 19.0 mm LDPE

10349410

Fascia di prezzo
0,3923 € - 0,1586 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    18.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Bianco
Piedini a sella Rotondo 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10349458

Fascia di prezzo
0,6727 € - 0,2747 €

Livelli di giacenza
3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    26.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Bianco
Piedini a sella 16.0 mm LDPE

10247198

Fascia di prezzo
0,1847 € - 0,0917 €

Livelli di giacenza
10161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    16.0 mm
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini a sella 26.0 mm LDPE

10380352

Fascia di prezzo
0,452 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    26.0 mm
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini a sella Rotondo 22.0 mm LDPE

10290453

Fascia di prezzo
0,9815 € - 0,4957 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    22.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero