Menu Ricerca

Piedini a sella 25.0 mm LDPE

Le basi a sella con feltro nere si inseriscono agevolmente nelle gambe delle sedie o nei telai tubolari creando una base resistente.
Codice articolo Essentra :

10170205

Codice articolo precedente:

SBFA25-45B

2050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 1,8974 €
1000 + 1,4357 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

189,74 €

100 x 1,8974 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro tubo 25.0 mm
Tipo Load Bearing
Numero di canali 1
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci