Menu Ricerca

Piedini a sella Rotondo 12.0 mm 30.0 mm LDPE

Le basi a sella con feltro nere si inseriscono agevolmente nelle gambe delle sedie o nei telai tubolari creando una base resistente.
Codice articolo Essentra :

10290149

Codice articolo precedente:

499289

1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,80 €
1000 + 0,4036 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

80,00 €

100 x 0,80 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro tubo 12.0 mm
Tipo accessorio Piedini a sella
Tipo Nessun perno centrale
Numero di canali 1
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Forma base Rotondo
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci