Menu Ricerca

Piedini a sella

Disponibile

Ideali per l'uso con sedie e mobili, i piedini o le basi a sella, una volta applicati, possono portare l'applicazione all'altezza desiderata. Inoltre, forniscono un sostegno e una stabilità supplementari, aggiungono aderenza e aiutano a proteggere le superfici dai danni causati dal movimento.

La nostra gamma di piedini a sella comprende piedini a sella per mobili, basi a sella che fungono da piedini quando vengono aggiunte alla base dei tubi, piedini a sella che possono essere utilizzati come paracolpi per mobili, piedini a sella doppi che possono essere utilizzati per collegare tubi adiacenti e altri modelli per soddisfare diverse esigenze applicative.

  • Materiali: polietilene a bassa densità (LDPE) e nylon
  • Colori: bianco e nero
  • Forme: rettangolare e rotonda
  • Opzioni con perno centrale


Codice Serie: SR1503

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 2
58 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro tubo Colore Forma base Materiale (nome esteso) Tipo Acquista
0,2155 € - 0,268 € 4173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
No Centre Pin
0,3938 € - 0,7805 € 12780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,5596 € - 1,1084 € 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
1,1012 € - 1,4247 € 2361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
Nero
Polietilene a bassa densità
Load Bearing
0,3647 € - 0,7225 € 16187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,8871 € - 0,8871 € 940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,5554 € - 0,5554 € 5004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
Nero
Polietilene a bassa densità
2
0,1774 € - 0,2208 € 1055 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
No Centre Pin
0,3523 € - 0,6993 € 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,8276 € - 0,8276 € 3727 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,2456 € - 1,2738 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
Nero
Polietilene a bassa densità
Load Bearing
10261538 0,5306 € - 0,5306 € 5899 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
Nero
Polietilene a bassa densità
2
0,5679 € - 0,5969 € 5059 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
Nero
Polietilene a bassa densità
2
0,3938 € - 0,7805 € 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
No Centre Pin
0,2827 € - 0,2827 € 370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,7917 € - 0,7917 € 319 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
1,4357 € - 1,8974 € 2050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
Nero
Polietilene a bassa densità
Load Bearing
0,1297 € - 0,1625 € 2485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,1547 € - 0,3827 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
Bianco
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,268 € - 0,6563 € 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
Bianco
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
  • di 3
Piedini a sella Rotondo 10.0 mm 30.0 mm LDPE

10290163

Fascia di prezzo
0,268 € - 0,2155 €

Livelli di giacenza
4173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    10.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    No Centre Pin
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 12.0 mm 30.0 mm LDPE

10290170

Fascia di prezzo
0,7805 € - 0,3938 €

Livelli di giacenza
12780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    12.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 25.0 mm 43.5 mm LDPE

10290217

Fascia di prezzo
1,1084 € - 0,5596 €

Livelli di giacenza
94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    25.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella 25.0 mm LDPE

10170199

Fascia di prezzo
1,4247 € - 1,1012 €

Livelli di giacenza
2361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    25.0 mm
  • Tipo
    Load Bearing
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Piedini a sella Rotondo 22.0 mm 29.0 mm LDPE

10290200

Fascia di prezzo
0,7225 € - 0,3647 €

Livelli di giacenza
16187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    22.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 35.0 mm 42.5 mm LDPE

10290248

Fascia di prezzo
0,8871 € - 0,8871 €

Livelli di giacenza
940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    35.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella 19.0 mm LDPE

10261521

Fascia di prezzo
0,5554 € - 0,5554 €

Livelli di giacenza
5004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    19.0 mm
  • Tipo
    2
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Piedini a sella Rotondo 8.0 mm 24.0 mm LDPE

10290156

Fascia di prezzo
0,2208 € - 0,1774 €

Livelli di giacenza
1055 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    8.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    No Centre Pin
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 20.0 mm 28.5 mm LDPE

10290194

Fascia di prezzo
0,6993 € - 0,3523 €

Livelli di giacenza
2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    20.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 32.0 mm 43.0 mm LDPE

10290231

Fascia di prezzo
0,8276 € - 0,8276 €

Livelli di giacenza
3727 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    32.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella 30.0 mm LDPE

10170212

Fascia di prezzo
1,2738 € - 0,2456 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    30.0 mm
  • Tipo
    Load Bearing
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Piedini a sella 25.0 mm LDPE

10261538

Fascia di prezzo
0,5306 € - 0,5306 €

Livelli di giacenza
5899 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    25.0 mm
  • Tipo
    2
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Piedini a sella 32.0 mm LDPE

10261545

Fascia di prezzo
0,5969 € - 0,5679 €

Livelli di giacenza
5059 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    32.0 mm
  • Tipo
    2
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Piedini a sella Rotondo 12.0 mm 30.0 mm LDPE

10290149

Fascia di prezzo
0,7805 € - 0,3938 €

Livelli di giacenza
1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    12.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    No Centre Pin
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 14.0 mm 26.0 mm LDPE

10290187

Fascia di prezzo
0,2827 € - 0,2827 €

Livelli di giacenza
370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    14.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 30.0 mm 43.0 mm LDPE

10290224

Fascia di prezzo
0,7917 € - 0,7917 €

Livelli di giacenza
319 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    30.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella 25.0 mm LDPE

10170205

Fascia di prezzo
1,8974 € - 1,4357 €

Livelli di giacenza
2050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    25.0 mm
  • Tipo
    Load Bearing
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Piedini a sella Rotondo 18.0 mm 19.0 mm LDPE

10290262

Fascia di prezzo
0,1625 € - 0,1297 €

Livelli di giacenza
2485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    18.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 18.0 mm 19.0 mm LDPE

10349410

Fascia di prezzo
0,3827 € - 0,1547 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    18.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Bianco
Piedini a sella Rotondo 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10349458

Fascia di prezzo
0,6563 € - 0,268 €

Livelli di giacenza
3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    26.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Bianco