Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ideali per l'uso con sedie e mobili, i piedini o le basi a sella, una volta applicati, possono portare l'applicazione all'altezza desiderata. Inoltre, forniscono un sostegno e una stabilità supplementari, aggiungono aderenza e aiutano a proteggere le superfici dai danni causati dal movimento.
La nostra gamma di piedini a sella comprende piedini a sella per mobili, basi a sella che fungono da piedini quando vengono aggiunte alla base dei tubi, piedini a sella che possono essere utilizzati come paracolpi per mobili, piedini a sella doppi che possono essere utilizzati per collegare tubi adiacenti e altri modelli per soddisfare diverse esigenze applicative.
Codice Serie: SR1503
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro tubo | Colore | Forma base | Materiale (nome esteso) | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3228 € - 1,3228 € | 621 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
Polietilene a bassa densità
|
Nessun perno centrale
|
||
| 1,1897 € - 1,4871 € | 1107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
Polietilene a bassa densità
|
Nessun perno centrale
|
||
| 1,1897 € - 1,4871 € | Richiedi il lead time qui |
1.496 in
38.0 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
Polietilene a bassa densità
|
Nessun perno centrale
|
||
| 0,1403 € - 0,5175 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.307 in
7.8 mm
|
Nero
|
Rettangolare
|
Polietilene a bassa densità
|
Nessun perno centrale
|
||
| 0,4036 € - 0,80 € | 12780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
Polietilene a bassa densità
|
Perno centrale
|
||
| 0,5736 € - 1,1361 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
Polietilene a bassa densità
|
Perno centrale
|
||
| 1,1288 € - 1,4603 € | 2361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Nero
|
|
Polietilene a bassa densità
|
1
|
||
| 0,5821 € - 0,6118 € | 4809 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
Nero
|
|
Polietilene a bassa densità
|
2
|
||
| 0,5693 € - 0,5693 € | 4004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
Nero
|
|
Polietilene a bassa densità
|
2
|
||
| 0,1818 € - 0,2263 € | 1955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
Polietilene a bassa densità
|
Nessun perno centrale
|
||
| 0,3611 € - 0,7168 € | 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
Polietilene a bassa densità
|
Perno centrale
|
||
| 0,8483 € - 0,8483 € | 3127 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
Polietilene a bassa densità
|
Perno centrale
|
||
| 0,2517 € - 1,3057 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
Nero
|
|
Polietilene a bassa densità
|
1
|
||
| 0,8115 € - 0,8115 € | 319 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
Polietilene a bassa densità
|
Perno centrale
|
||
| 10261538 | 0,5438 € - 0,5438 € | 5899 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Nero
|
|
Polietilene a bassa densità
|
2
|
|
| 1,4716 € - 1,9449 € | 2050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Nero
|
|
Polietilene a bassa densità
|
1
|
||
| 0,4036 € - 0,80 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
Polietilene a bassa densità
|
Nessun perno centrale
|
||
| 0,2897 € - 0,2897 € | 370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
Polietilene a bassa densità
|
Perno centrale
|
||
| 0,2209 € - 0,2747 € | 3973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
Polietilene a bassa densità
|
Nessun perno centrale
|
||
| 0,3739 € - 0,7406 € | 16187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
Polietilene a bassa densità
|
Perno centrale