Menu Ricerca

Piedini a sella

Disponibile

Ideali per l'uso con sedie e mobili, i piedini o le basi a sella, una volta applicati, possono portare l'applicazione all'altezza desiderata. Inoltre, forniscono un sostegno e una stabilità supplementari, aggiungono aderenza e aiutano a proteggere le superfici dai danni causati dal movimento.

La nostra gamma di piedini a sella comprende piedini a sella per mobili, basi a sella che fungono da piedini quando vengono aggiunte alla base dei tubi, piedini a sella che possono essere utilizzati come paracolpi per mobili, piedini a sella doppi che possono essere utilizzati per collegare tubi adiacenti e altri modelli per soddisfare diverse esigenze applicative.

  • Materiali: polietilene a bassa densità (LDPE) e nylon
  • Colori: bianco e nero
  • Forme: rettangolare e rotonda
  • Opzioni con perno centrale


Codice Serie: SR1503

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
58 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro tubo Colore Forma base Materiale (nome esteso) Tipo Acquista
0,9092 € - 0,9092 € 790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
10261538 0,5438 € - 0,5438 € 5899 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
Nero
Polietilene a bassa densità
2
0,2209 € - 0,2747 € 3973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Nessun perno centrale
0,3739 € - 0,7406 € 16187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,4036 € - 0,80 € 12780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
1,1288 € - 1,4603 € 2361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
Nero
Polietilene a bassa densità
1
0,5736 € - 1,1361 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,5821 € - 0,6118 € 4809 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
Nero
Polietilene a bassa densità
2
0,4036 € - 0,80 € 1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Nessun perno centrale
0,2897 € - 0,2897 € 370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,3611 € - 0,7168 € 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,8483 € - 0,8483 € 3427 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,5693 € - 0,5693 € 4004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
Nero
Polietilene a bassa densità
2
0,1818 € - 0,2263 € 1955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Nessun perno centrale
0,2517 € - 1,3057 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
Nero
Polietilene a bassa densità
1
0,8115 € - 0,8115 € 319 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
1,4716 € - 1,9449 € 2050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
Nero
Polietilene a bassa densità
1
0,0551 € - 0,2037 € 9703 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
Nero
Polietilene a bassa densità
0,2138 € - 0,2662 € 2853 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,1174 € - 0,2325 € 4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Nessun perno centrale
  • di 3
Piedini a sella Rotondo 35.0 mm 42.5 mm LDPE

10290248

Fascia di prezzo
0,9092 € - 0,9092 €

Livelli di giacenza
790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    35.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella 25.0 mm LDPE

10261538

Fascia di prezzo
0,5438 € - 0,5438 €

Livelli di giacenza
5899 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    25.0 mm
  • Tipo
    2
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Piedini a sella Rotondo 10.0 mm 30.0 mm LDPE

10290163

Fascia di prezzo
0,2747 € - 0,2209 €

Livelli di giacenza
3973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    10.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Nessun perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 22.0 mm 29.0 mm LDPE

10290200

Fascia di prezzo
0,7406 € - 0,3739 €

Livelli di giacenza
16187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    22.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 12.0 mm 30.0 mm LDPE

10290170

Fascia di prezzo
0,80 € - 0,4036 €

Livelli di giacenza
12780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    12.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella 25.0 mm LDPE

10170199

Fascia di prezzo
1,4603 € - 1,1288 €

Livelli di giacenza
2361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    25.0 mm
  • Tipo
    1
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Piedini a sella Rotondo 25.0 mm 43.5 mm LDPE

10290217

Fascia di prezzo
1,1361 € - 0,5736 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    25.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella 32.0 mm LDPE

10261545

Fascia di prezzo
0,6118 € - 0,5821 €

Livelli di giacenza
4809 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    32.0 mm
  • Tipo
    2
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Piedini a sella Rotondo 12.0 mm 30.0 mm LDPE

10290149

Fascia di prezzo
0,80 € - 0,4036 €

Livelli di giacenza
1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    12.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Nessun perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 14.0 mm 26.0 mm LDPE

10290187

Fascia di prezzo
0,2897 € - 0,2897 €

Livelli di giacenza
370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    14.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 20.0 mm 28.5 mm LDPE

10290194

Fascia di prezzo
0,7168 € - 0,3611 €

Livelli di giacenza
2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    20.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 32.0 mm 43.0 mm LDPE

10290231

Fascia di prezzo
0,8483 € - 0,8483 €

Livelli di giacenza
3427 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    32.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella 19.0 mm LDPE

10261521

Fascia di prezzo
0,5693 € - 0,5693 €

Livelli di giacenza
4004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    19.0 mm
  • Tipo
    2
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Piedini a sella Rotondo 8.0 mm 24.0 mm LDPE

10290156

Fascia di prezzo
0,2263 € - 0,1818 €

Livelli di giacenza
1955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    8.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Nessun perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella 30.0 mm LDPE

10170212

Fascia di prezzo
1,3057 € - 0,2517 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    30.0 mm
  • Tipo
    1
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Piedini a sella Rotondo 30.0 mm 43.0 mm LDPE

10290224

Fascia di prezzo
0,8115 € - 0,8115 €

Livelli di giacenza
319 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    30.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella 25.0 mm LDPE

10170205

Fascia di prezzo
1,9449 € - 1,4716 €

Livelli di giacenza
2050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    25.0 mm
  • Tipo
    1
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Piedini a sella 18.0 mm LDPE

10247204

Fascia di prezzo
0,2037 € - 0,0551 €

Livelli di giacenza
9703 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    18.0 mm
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini a sella Rotondo 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290293

Fascia di prezzo
0,2662 € - 0,2138 €

Livelli di giacenza
2853 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    26.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 18.0 mm 19.0 mm LDPE

10290330

Fascia di prezzo
0,2325 € - 0,1174 €

Livelli di giacenza
4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    18.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Nessun perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero