Menu Ricerca

Piedini a sella

Disponibile

Ideali per l'uso con sedie e mobili, i piedini o le basi a sella, una volta applicati, possono portare l'applicazione all'altezza desiderata. Inoltre, forniscono un sostegno e una stabilità supplementari, aggiungono aderenza e aiutano a proteggere le superfici dai danni causati dal movimento.

La nostra gamma di piedini a sella comprende piedini a sella per mobili, basi a sella che fungono da piedini quando vengono aggiunte alla base dei tubi, piedini a sella che possono essere utilizzati come paracolpi per mobili, piedini a sella doppi che possono essere utilizzati per collegare tubi adiacenti e altri modelli per soddisfare diverse esigenze applicative.

  • Materiali: polietilene a bassa densità (LDPE) e nylon
  • Colori: bianco e nero
  • Forme: rettangolare e rotonda
  • Opzioni con perno centrale


Codice Serie: SR1503

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
58 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro tubo Colore Forma base Materiale (nome esteso) Tipo Acquista
0,1297 € - 0,1625 € 2485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,0895 € - 0,1802 € 10480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
Nero
Polietilene a bassa densità
0,0538 € - 0,1987 € 9703 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
Nero
Polietilene a bassa densità
0,1547 € - 0,3075 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,1547 € - 0,3827 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
Bianco
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,268 € - 0,6563 € 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
Bianco
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,1671 € - 0,441 € Richiedi il lead time qui
26.0 mm
Nero
Polietilene a bassa densità
10290361 0,1547 € - 0,3075 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
No Centre Pin
0,1035 € - 0,2565 € 4390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,1182 € - 0,2335 € 2200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,0834 € - 0,219 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
Nero
Polietilene a bassa densità
0,153 € - 0,1923 € 5014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,1463 € - 0,1842 € 696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
10290309 0,2818 € - 0,3523 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,4836 € - 0,9575 € 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,2998 € - 0,5948 € 2176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
No Centre Pin
0,1464 € - 0,3606 € 901 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
2,9984 € - 2,9984 € 2184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
Nero
Nylon 6/6
0,666 € - 1,3202 € 6750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,1879 € - 0,3714 € Richiedi il lead time qui
26.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
  • di 3
Piedini a sella Rotondo 18.0 mm 19.0 mm LDPE

10290262

Fascia di prezzo
0,1625 € - 0,1297 €

Livelli di giacenza
2485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    18.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella 16.0 mm LDPE

10247198

Fascia di prezzo
0,1802 € - 0,0895 €

Livelli di giacenza
10480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    16.0 mm
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini a sella 18.0 mm LDPE

10247204

Fascia di prezzo
0,1987 € - 0,0538 €

Livelli di giacenza
9703 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    18.0 mm
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini a sella Rotondo 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290415

Fascia di prezzo
0,3075 € - 0,1547 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    26.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 18.0 mm 19.0 mm LDPE

10349410

Fascia di prezzo
0,3827 € - 0,1547 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    18.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Bianco
Piedini a sella Rotondo 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10349458

Fascia di prezzo
0,6563 € - 0,268 €

Livelli di giacenza
3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    26.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Bianco
Piedini a sella 26.0 mm LDPE

10380352

Fascia di prezzo
0,441 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    26.0 mm
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini a sella Rotondo 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290361

Fascia di prezzo
0,3075 € - 0,1547 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    26.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    No Centre Pin
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 22.0 mm 22.0 mm LDPE

10290408

Fascia di prezzo
0,2565 € - 0,1035 €

Livelli di giacenza
4390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    22.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
LDPE Rotondo Piedini a sella 16.0 mm 5.5 mm

10349403

Fascia di prezzo
0,2335 € - 0,1182 €

Livelli di giacenza
2200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    16.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella 22.0 mm LDPE

10257449

Fascia di prezzo
0,219 € - 0,0834 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    22.0 mm
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini a sella Rotondo 22.0 mm 21.0 mm LDPE

10290286

Fascia di prezzo
0,1923 € - 0,153 €

Livelli di giacenza
5014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    22.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 20.0 mm 20.0 mm LDPE

10290279

Fascia di prezzo
0,1842 € - 0,1463 €

Livelli di giacenza
696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    20.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290309

Fascia di prezzo
0,3523 € - 0,2818 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    26.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 22.0 mm LDPE

10290453

Fascia di prezzo
0,9575 € - 0,4836 €

Livelli di giacenza
3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    22.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 30.0 mm 30.0 mm LDPE

10290378

Fascia di prezzo
0,5948 € - 0,2998 €

Livelli di giacenza
2176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    30.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    No Centre Pin
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 20.0 mm 20.0 mm LDPE

10349434

Fascia di prezzo
0,3606 € - 0,1464 €

Livelli di giacenza
901 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    20.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella 22.0 mm Nylon

10261507

Fascia di prezzo
2,9984 € - 2,9984 €

Livelli di giacenza
2184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    22.0 mm
  • Numero di canali
    2
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini a sella Rotondo 28.0 mm LDPE

10290477

Fascia di prezzo
1,3202 € - 0,666 €

Livelli di giacenza
6750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    28.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290422

Fascia di prezzo
0,3714 € - 0,1879 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    26.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero