Menu Ricerca

Perni e barre completamente filettate

Disponibile

I perni e le barre completamente filettate sono ideali per applicazioni in cui non è necessario che la testa di una vite (o altro elemento di fissaggio) sia visibile o dove lo spazio è limitato. Penetrano completamente nel materiale, fissandolo e possono essere inseriti direttamente nell'applicazione.

Codice Serie: SR1985

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
47 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza totale Acquista
0,4291 € - 1,4729 € 9329 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
200.0 mm
0,7988 € - 3,1017 € 1677 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
200.0 mm
11,5996 € - 12,9026 € 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
1000.0 mm
35,4363 € - 37,3059 € Richiedi il lead time qui
M18
1000.0 mm
8,8236 € - 9,8151 € Richiedi il lead time qui
M8
1000.0 mm
27,2075 € - 30,2101 € 105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
1000.0 mm
1,1302 € - 4,4189 € 3126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
200.0 mm
6,2743 € - 6,9683 € Richiedi il lead time qui
M4
1000.0 mm
6,6708 € - 7,3932 € 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
1000.0 mm
15,2113 € - 16,9108 € Richiedi il lead time qui
M12
1000.0 mm
42,4613 € - 44,6849 € Richiedi il lead time qui
M20
1000.0 mm
6,6708 € - 7,3932 € 590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
1000.0 mm
20,2534 € - 22,5053 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M14
1000.0 mm
169,4203 € - 169,4203 € Richiedi il lead time qui
M24 x 3.0
1000.0 mm
0,1681 € - 0,2076 € Richiedi il lead time qui
3/8-16
25.4 mm
0,2453 € - 0,3028 € Richiedi il lead time qui
3/8-16
63.5 mm
0,1085 € - 0,134 € Richiedi il lead time qui
1/4-20
63.5 mm
0,0859 € - 0,106 € Richiedi il lead time qui
#10-32
50.8 mm
0,2195 € - 0,271 € Richiedi il lead time qui
3/8-16
50.8 mm
0,0953 € - 0,1176 € Richiedi il lead time qui
5/16-18
25.4 mm
  • di 3
Barra filettata 200.0 mm (L) M4 Nylon 6/6

10064986

Fascia di prezzo
1,4729 € - 0,4291 €

Livelli di giacenza
9329 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza totale
    200.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6/6
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 200.0 mm (L) M8 Nylon 6/6

10065013

Fascia di prezzo
3,1017 € - 0,7988 €

Livelli di giacenza
1677 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza totale
    200.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 1000.0 mm (L) M10 Nylon 6/6

10178744

Fascia di prezzo
12,9026 € - 11,5996 €

Livelli di giacenza
34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza totale
    1000.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 1000.0 mm (L) M18 Nylon 6/6

10178782

Fascia di prezzo
37,3059 € - 35,4363 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M18
  • Lunghezza totale
    1000.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 1000.0 mm (L) M8 Nylon 6/6

10178737

Fascia di prezzo
9,8151 € - 8,8236 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza totale
    1000.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 1000.0 mm (L) M16 Nylon 6/6

10178775

Fascia di prezzo
30,2101 € - 27,2075 €

Livelli di giacenza
105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Lunghezza totale
    1000.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 200.0 mm (L) M10 PA

10065020

Fascia di prezzo
4,4189 € - 1,1302 €

Livelli di giacenza
3126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza totale
    200.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 1000.0 mm (L) M4 Nylon 6/6

10178706

Fascia di prezzo
6,9683 € - 6,2743 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza totale
    1000.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 1000.0 mm (L) M5 Nylon 6/6

10178713

Fascia di prezzo
7,3932 € - 6,6708 €

Livelli di giacenza
350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza totale
    1000.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 1000.0 mm (L) M12 Nylon 6/6

10178751

Fascia di prezzo
16,9108 € - 15,2113 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza totale
    1000.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 1000.0 mm (L) M20 Nylon 6/6

10178799

Fascia di prezzo
44,6849 € - 42,4613 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Lunghezza totale
    1000.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 1000.0 mm (L) M6 Nylon 6/6

10178720

Fascia di prezzo
7,3932 € - 6,6708 €

Livelli di giacenza
590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza totale
    1000.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 1000.0 mm (L) M14 Nylon 6/6

10178768

Fascia di prezzo
22,5053 € - 20,2534 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M14
  • Lunghezza totale
    1000.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 1000.0 mm (L) M24 x 3.0 Nylon 6/6

10178805

Fascia di prezzo
169,4203 € - 169,4203 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M24 x 3.0
  • Lunghezza totale
    1000.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 1.000 in (L) 3/8-16 Nylon 6/6

10373415

Fascia di prezzo
0,2076 € - 0,1681 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    3/8-16
  • Lunghezza totale
    25.4 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 2.500 in (L) 3/8-16 Nylon 6/6

10373446

Fascia di prezzo
0,3028 € - 0,2453 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    3/8-16
  • Lunghezza totale
    63.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 2.500 in (L) 1/4-20 Nylon 6/6

10373347

Fascia di prezzo
0,134 € - 0,1085 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    1/4-20
  • Lunghezza totale
    63.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 2.000 in (L) #10-32 Nylon 6/6

10373286

Fascia di prezzo
0,106 € - 0,0859 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    #10-32
  • Lunghezza totale
    50.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 2.000 in (L) 3/8-16 Nylon 6/6

10373439

Fascia di prezzo
0,271 € - 0,2195 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    3/8-16
  • Lunghezza totale
    50.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 1.000 in (L) 5/16-18 Nylon 6/6

10373361

Fascia di prezzo
0,1176 € - 0,0953 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    5/16-18
  • Lunghezza totale
    25.4 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790