Menu Ricerca

Barra filettata 1000.0 mm (L) M5 Nylon 6/6

Quest'asta filettata è realizzata in nylon naturale ed è utilizzata nelle applicazioni in cui è necessaria una soluzione resistente agli agenti chimici, isolante, leggera e non magnetica.
Codice articolo Essentra :

10178713

Codice articolo precedente:

0060030000VR

350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 7,3932 €
100 - 199 7,0107 €
200 + 6,6708 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

73,93 €

10 x 7,3932 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M5
Lunghezza totale 1000.0 mm
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Poliammide
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci