I perni o le barre a tassello sono elementi di assemblaggio industriali ampiamente usati per innumerevoli applicazioni e tipi di innesto. Questi perni a tassello possono essere usati per unire due o più elementi. Vengono solitamente impiegati come rinforzi strutturali per realizzare armadietti e altre applicazioni. Sono disponibili, su richiesta, ulteriori opzioni di materiali.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro pin | Lunghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0414 € - 0,0414 € | 16998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,038 € - 0,0469 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0421 € - 0,0421 € | Richiedi il lead time qui |
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1544 € - 0,1544 € | Richiedi il lead time qui |
0.437 in
11.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 0,0448 € - 0,0553 € | Richiedi il lead time qui |
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0407 € - 0,0407 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0636 € - 0,0785 € | 4998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.094 in
2.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0446 € - 0,0446 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,065 € - 0,0803 € | 7998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0454 € - 0,0454 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0636 € - 0,0785 € | 16996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0387 € - 0,0478 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0854 € - 0,1054 € | 7966 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.094 in
2.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 10364024 | 0,0553 € - 0,0553 € | 894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
| 0,1206 € - 0,1206 € | Richiedi il lead time qui |
0.244 in
6.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,0606 € - 0,0749 € | Richiedi il lead time qui |
0.366 in
9.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0414 € - 0,0414 € | 27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0666 € - 0,0822 € | Richiedi il lead time qui |
0.311 in
7.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0438 € - 0,054 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare